/content/sps/it/it/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync® Stereo

    Le cuffie Sync Stereo sono progettate per fornire una qualità audio stereo superiore; da utilizzare come protezione acustica passiva o come paraorecchie stereo.

    Panoramica
    • La tecnologia brevettata Air Flow Control riduce il livello sonoro su tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle cuffie; include multipli livelli di attenuazione
    • Il design leggero delle coppe e l'archetto imbottito con forcella rinforzata garantiscono la comodità per l’intera giornata lavorativa
    • I cuscinetti auricolari a scatto facilitano la manutenzione e la sostituzione; include un jack di ingresso AUX da 3,5 mm e un cavo di connessione da utilizzare con qualsiasi lettore mp3 o dispositivo mobile
    • NRR: 25, SNR: 31, Classe Canada (L)
    Consigli per la vestibilità e manutenzione dei paraorecchie

    Selezione:
    • Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
    Ispezione e usura:
    • Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
    • Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
    Igiene e manutenzione:
    • Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
    • Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
    • Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
    Un uso non corretto di questo dispositivo ne ridurrà l’efficacia nell’attenuazione del rumore. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione per un uso corretto.

    Uso/settori raccomandati

    Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
    Specifiche

    Altro

    • Alta visibilità
      • NO
    • Valutazione riduzione del rumore
      • 25 decibel
    • Valutazione numero singolo
      • 31 decibel
    • Materiali della fascia
      • Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
    • Materiale di rivestimento della coppa
      • ABS
    • Famiglia di prodotti
      • Sync®
    • Design dielettrico
      • NO
    • Cura e manutenzione
      • vedere scheda panoramica
    • Classe Canada
      • (L)

    Altro

    • Alta visibilità
      • NO
    • Valutazione riduzione del rumore
      • 25 decibel
    • Valutazione numero singolo
      • 31 decibel
    • Materiali della fascia
      • Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
    • Materiale di rivestimento della coppa
      • ABS
    • Famiglia di prodotti
      • Sync®
    • Design dielettrico
      • NO
    • Cura e manutenzione
      • vedere scheda panoramica
    • Classe Canada
      • (L)
    • Alta visibilità : NO
    • Valutazione riduzione del rumore : 25 decibel
    • Valutazione numero singolo : 31 decibel
    • Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
    • Materiale di rivestimento della coppa : ABS
    • Famiglia di prodotti : Sync®
    • Design dielettrico : NO
    • Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
    • Classe Canada : (L)
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030111
    Cuffie Sync Stereo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1-3
    1030111
    Cuffie Sync Stereo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1-3