Una domanda in crescita per beni essenziali
I venditori di generi alimentari hanno notato di recente un aumento significativo della domanda, che ha determinato l’accelerazione dell’adozione di esperienze incentrate sul cliente. Le opzioni clicca e ritira, di consegna diretta al consumatore e di pagamento automatico sono diventate ampiamente adottate dai clienti di tutti i settori demografici, poiché richiedono un’esperienza di acquisto senza attrito e senza contatto per i beni essenziali. Fornire ai dipendenti le tecnologie necessarie per offrire queste esperienze e soddisfare le aspettative dei clienti non è più facoltativo, ma necessario. Con tutte queste complessità in gioco, i venditori al dettaglio hanno bisogno di strategie comprovate e tecnologie di miglioramento dei processi per massimizzare la produttività e l’accuratezza nell’evasione dell’e-commerce, garantendo al contempo un’efficienza ottimale dei processi nel soddisfare le priorità aziendali quotidiane e le attività operative.
Il futuro delle operazioni con i generi alimentari sta cambiando
Consentendo ai dipendenti di disporre della tecnologia mobile e vocale giusta, è possibile collegare flussi di lavoro critici come il rifornimento automatico e il prelievo su scaffale, ai dipendenti abilitati all’uso di dispositivi per soddisfare le richieste dei clienti. Aggiungendo una soluzione di scansione senza contatto nel punto vendita, Honeywell offre le soluzioni necessarie per accelerare la produttività dei dipendenti. Oltre alla necessità di aumentare la produttività, il desiderio dei consumatori di freschezza anziché di prodotti congelati ha determinato un aumento della conservazione nella catena del freddo. Dal negozio alla catena di approvvigionamento alimentare, le aspettative dell’esperienza dei clienti abbinate con le nuove preferenze alimentari hanno reso l’efficienza della catena di approvvigionamento alimentare più importante che mai.
Generi alimentari
Il mobile computing CK65 migliora la produttività della catena di approvvigionamento accelerando e risolvendo i problemi di elaborazione nei centri di distribuzione e negli ambienti di produzione.
Dolphin™ CT40, basato su Android™ e sulla piattaforma Mobility Edge™, è un elegante dispositivo interamente tattile di classe aziendale per le applicazioni di vendita al dettaglio, trasporto e logistica leggeri e consegna diretta ai negozi, progettato per aiutare le aziende a proporre un’esperienza del cliente ottimale e ad accelerare i flussi di lavoro.
Scanner generico Xenon XP 1950g
Gli scanner Xenon™ XP serie 1950 offrono prestazioni di prima qualità e una durata leader della categoria per aumentare la produttività del personale e il tempo in attività, riducendo il costo totale di proprietà.
Lettore “a mani libere” Genesis 7580g
Elementi di rilevamento a RTD e termistore, più sonde di temperatura integrate; termostati/interruttori termici commerciali ad alta affidabilità e precisione.
Honeywell Smart Talk è un’applicazione unificata per le comunicazioni della forza lavoro che affronta il problema delle comunicazioni frammentate, con sicurezza di livello aziendale per chiamate vocali, messaggi di testo e mediali e presenza degli utenti, il tutto da un unico dispositivo.
Operational Intelligence è una piattaforma centralizzata e basata sul cloud per gestire l’intero ciclo di vita, la visibilità operativa e l’analisi delle prestazioni di risorse, persone e attività.
Una giornata di un dipendente del settore della vendita al dettaglio
Modellare il futuro delle vostre operazioni
Il responsabile di negozio Bob
Caso di studio Castellini