/content/sps/it/it/search-results.html

    Trasduttori di coppia

    I sensori di coppia Honeywell sono dotati sia di sensori di reazione (non rotanti) che di coppia rotativa che utilizzano la tecnologia degli estensimetri collegati. La capacità di coppia rotante offre sia configurazioni di montaggio in linea che sensori a pinza. Vari metodi di trasferimento del segnale, dal tradizionale anello collettore e trasformatore rotativo, ai metodi di telemetria analogica e digitale, completano un vasto set di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte dei requisiti applicativi.Gli intervalli di capacità del sensore coprono dalla fascia bassa 3 pollici-oz. (0,02 Nm) fino a 1,5 M pollici-libbre (169.000 Nm). I sensori di coppia di reazione offrono misurazioni di coppia da 0,07 Nm (10 pollici-oz) fino a 169.000 Nm (1,5 M pollici-libbre). È disponibile una varietà di configurazioni di montaggio, tra cui: albero-albero, flangia-flangia, albero-flangia, trasmissioni scanalate e trasmissioni quadrate. I nostri elementi sono stati attentamente progettati e progettati per aumentare i livelli di sensibilità offrendo ai nostri sensori la maggiore precisione e affidabilità richieste dal settore e anche le specifiche e le tolleranze degli standard odierni. Questi prodotti sono progettati per le misurazioni precise richieste per test e misurazioni in ricerca e sviluppo, produzione, controllo di processo e garanzia di qualità.

    Trasduttori di coppia
    Trasduttori di coppia
    Filter
    Cancella tutto