Strategie di distribuzione e di evasione degli ordini per superare con successo le nuove sfide mondiali
L’aumento dell’e-commerce continua a definire standard di consegna più rapidi e complessi che mettono a dura prova i centri di distribuzione (CD) per soddisfare le richieste dei clienti. Inoltre, i responsabili dei CD si trovano ad affrontare l’implementazione di nuove linee guida volte a migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro e la fiducia dei dipendenti (e dei consumatori). Come ancora di salvezza dei beni essenziali per i venditori al dettaglio, molte operazioni di evasione degli ordini sono risultate impreparate di fronte al recente aumento della domanda e dell’implementazione di nuovi protocolli.
Per stare al passo con le esigenze odierne, i CD devono adottare un approccio comprensivo alla sicurezza, supportando al contempo la necessità di una maggiore produttività. Le aziende di e-commerce sono alla ricerca di modi innovativi per ottimizzare le operazioni con tecnologie di automazione avanzate e capacità di evasione degli ordini che migliorino capacità, produttività e sicurezza in questo mercato complesso e ipercompetitivo.
Soluzioni per la nuova realtà dei centri di distribuzione
Con la previsione di raddoppio dei volume dell’e-commerce entro il 2025, i manager dei CD hanno bisogno di nuovi e innovativi modi per mantenere i massimi livelli di produttività proteggendo al contempo la sicurezza e il benessere della propria forza lavoro. Quando è possibile monitorare ogni aspetto della struttura, della forza lavoro e delle risorse in tempo reale, tutto funziona in modo efficiente. Honeywell offre un’ampia gamma di soluzioni personalizzate per aiutare a rendere il proprio CD/magazzino a prova di errore
Le soluzioni Honeywell, come la mobilità, gli scanner e le stampanti, abbinate al software di gestione delle risorse e della voce, offrono funzionalità di analisi e monitoraggio dei dispositivi progettate per aiutare i responsabili dei CD a implementare nuovi protocolli di sicurezza, tra cui la conformità con il distanziamento sociale, la fornitura di istruzioni di pulizia/igiene e la gestione del check-out/check-in dei dispositivi. Molti dei nostri dispositivi mobili sono offerti in involucri disinfettabili (DRH), progettati per supportare le frequenti procedure di sanificazione con prodotti chimici aggressivi.
Operational Intelligence Honeywell fornisce funzionalità avanzate di raccolta dati, documentazione automatizzata e analisi che consentono ai responsabili dei CD di ottimizzare la produttività della forza lavoro garantendo al contempo la conformità con i nuovi protocolli di sicurezza.
Smart Talk Honeywell è un’applicazione di comunicazione unificata per la forza lavoro progettata per i lavoratori mobili. Consente la comunicazione 1:1 tra i dipendenti con continuità perfetta delle chiamate tra Wi-Fi e cellulare.
Dai dispositivi mobili al software di gestione della struttura e i sistemi di esecuzione dei magazzini, agli strumenti di automazione e di gestione della manodopera, siamo pronti ad aiutarvi a creare un luogo di lavoro più sicuro e produttivo in cui i vostri dipendenti possano prosperare, e a offrirvi la sicurezza di potervi adattare a qualsiasi cosa possa riservare il futuro. Honeywell fornisce sistemi automatizzati e scalabili che combinano attrezzature avanzate per la movimentazione dei materiali con software innovativo. Creiamo soluzioni di e-commerce e omnicanale che soddisfano i vostri specifici requisiti di evasione degli ordini e favoriscono la produttività operativa, costruendo al contempo una base a lungo termine che consente alle vostre operazioni di integrare livelli crescenti di automazione secondo necessità.
Cuffie e dispositivi per consentire flussi di lavoro a guida vocale e mantenere le mani e gli occhi liberi.
Comunicazioni unificate per la vostra forza lavoro mobile.
Computer portatili e dispositivi mobili. Le esigenze del flusso di lavoro variano in base al settore e un mobile computing adatto a tutto non sarà sufficiente.
Dalla vendita al dettaglio alla produzione, i nostri lettori di codici a barre sono realizzati appositamente per soddisfare le esigenze della vostra azienda.
Centri di distribuzione
Centri di distribuzione più sani
Rilevamento di prossimità intelligente
Velocità di prelievo raddoppiata nella distribuzione SKU
Una giornata di un lavoratore nel CD