/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà soggetto a manutenzione programmata da giovedì 22 aprile alle 23:30 (EST) fino al 23 aprile alle 13:30 (EST). Grazie per la vostra pazienza.

    Sensori di pressione

    Honeywell offre una vasta offerta di prodotti di pressione, inclusi sensori di pressione per carichi pesanti e sensori di pressione con montaggio su scheda. I nostri sensori di pressione per impieghi gravosi sono soluzioni complete di misurazione della pressione amplificata e compensata. Con una scelta di porte, connettori, uscite e intervalli di pressione, i sensori possono essere configurati per soddisfare le esigenze dell'applicazione. Sono progettati per resistere a un'ampia varietà di fluidi per l'utilizzo negli ambienti più difficili.Le potenziali applicazioni includono compressori d'aria, sistemi generali e automazione di fabbrica, pompe, valvole e pressione dei fluidi, nonché sistemi pneumatici e idraulici di trasporto (attrezzature pesanti e veicoli a carburante alternativo). Disponiamo di soluzioni con sensore di pressione, microstruttura e montaggio su scheda. Il design del nostro elemento sensibile è costituito da quattro piezoresistori su un diaframma in silicio inciso chimicamente. Una variazione di pressione causerà una tensione nel diaframma e nei resistori interrati. I valori del resistore cambieranno in proporzione alla sollecitazione applicata, che produce un'uscita elettrica. Troverai i nostri componenti performanti in potenziali applicazioni tra cui apparecchiature per dialisi, analisi del sangue, centrofusione e distribuzione di ossigeno e azoto, dispositivi HVAC, archiviazione dati, controlli di processo, macchinari industriali, pompe e robotica.

    Sensori di pressione
    Sensori di pressione

    Selettore prodotti

    Inizia la ricerca con il nome della categoria, il nome del prodotto, il numero catalogo, ecc.