Interruttori di limite di sicurezza

    /content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà soggetto a manutenzione programmata da giovedì 22 aprile alle 23:30 (EST) fino al 23 aprile alle 13:30 (EST). Grazie per la vostra pazienza.

    Interruttori di limite di sicurezza

    Ogni interruttore della famiglia di interruttori di sicurezza Honeywell è dotato di una serie di opzioni: tecniche di assemblaggio superiori per prestazioni migliorate, produttività estesa, flessibilità dell'intera linea - per la massima sicurezza. Il portafoglio comprende interruttori di interblocco a chiave, interruttori a tirante, interruttori con montaggio a cerniera, interruttori a chiave bloccata e a solenoide e contatti ad apertura positiva. Utenti finali, OEM, tutti devono affrontare la stessa sfida: garantire la produttività delle apparecchiature rispettando gli standard globali di sicurezza sul posto di lavoro.Honeywell offre soluzioni di interruttori di sicurezza progettate per aiutare a superare qualsiasi test con il portafoglio e le soluzioni di interruttori di sicurezza più impressionanti, per qualsiasi esigenza importante e specifica dell'applicazione. Si tratta di una delle gamme più ampie di dimensioni, alternative di tenuta, materiali della custodia, stili di attuatori e opzioni di contatto disponibili. Il tutto supportato dal servizio Honeywell di qualità superiore e dal supporto globale.

    Interruttori di limite di sicurezza
    Interruttori di limite di sicurezza
    Filter
    Cancella tutto