/content/sps/it/it/search-results.html

    Interruttori di limite

    Gli interruttori di finecorsa Honeywell MICRO SWITCH, disponibili in una gamma di attuatori, specifiche elettriche, terminazioni, circuiti e valori di tenuta, offrono flessibilità e prestazioni eccezionali. Questi interruttori di precisione a scatto, alloggiati in involucri resistenti, sono progettati per rilevare presenza e assenza laddove è consentito il contatto fisico. Con un'ampia selezione di prodotti, i nostri finecorsa sono rigorosamente testati per macchinari industriali, garantendo affidabilità e prestazioni di alto livello. Gli interruttori di finecorsa per carichi pesanti Honeywell MICRO SWITCH (serie HDLS) sono ideali per molte applicazioni con ambienti interni e/o esterni impegnativi, dove possono essere soggetti a urti o vibrazioni derivanti da apparecchiature, temperature estreme, polvere, spruzzi d'acqua, refrigerante e/o acqua diretta tramite manichetta. Gli interruttori globali MICRO SWITCH (serie GLS) soddisfano gli standard IEC per l'accettazione globale.Questi interruttori durevoli e affidabili sono adatti a molte applicazioni industriali. La struttura robusta e ben sigillata è adatta sia per applicazioni interne che esterne. Honeywell per impieghi medi (serie NGC, LS, SZL) offre una soluzione conveniente che può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un interruttore di finecorsa con custodia robusta. Questi prodotti vantano una lunga storia di prestazioni di successo in applicazioni impegnative. Alla ricerca di grandi prestazioni in un piccolo pacchetto, gli interruttori di finecorsa Honeywell MICRO SWITCH 914CE ed E6/V6 offrono un rilevamento di precisione in un alloggiamento robusto e sigillato che può essere utilizzato per una varietà di applicazioni.

    Interruttori di limite
    Interruttori di limite
    Filter
    Cancella tutto