/content/sps/it/it/search-results.html

    Trasduttori di pressione

    Honeywell produce una vasta gamma di sensori di pressione assoluta, relativa e relativa, con particolare attenzione ai sensori ad alta pressione e a sensori a membrana a filo. In qualità di leader nel settore, Honeywell è una delle poche aziende che offre sensori di pressione in grado di misurare fino a 175.000 psi con eccezionale precisione e affidabilità. I nostri sensori utilizzano una tecnologia estensimetrica avanzata basata su lamina, che consente loro di sopportare pressioni estreme che normalmente comprometterebbero i sensori a base di silicio o microlavorati. Per intervalli di pressione ancora più elevati, fino a 100.000 psi, il modello HP fornisce una precisione dello 0,5% e funziona in un intervallo compreso tra -54 °C e 121 °C (da -65 °F a 250 °F). Per le applicazioni più impegnative, offriamo trasduttori di pressione personalizzati con design a sollecitazione circolare e leghe metalliche specializzate, che consentono misurazioni fino a 175.000 psi. Inoltre, questi sensori ad alta pressione possono essere dotati di compensazione opzionale della temperatura per l'uscita in mV.Offriamo anche modelli certificati per ambienti pericolosi, che li rendono ideali per applicazioni critiche nella geologia dei giacimenti petroliferi, nella ricerca e nello sviluppo aerospaziale. Per le applicazioni che richiedono misurazioni della pressione ad alta frequenza o dove lo spazio è limitato, i sensori di pressione subminiaturizzati a membrana a filo di Honeywell offrono prestazioni affidabili da 0 psi a 100 psi e fino a 20.000 psi. Realizzati in acciaio inossidabile interamente saldato e lavorato, questi sensori sono dotati di diaframmi di rilevamento durevoli progettati per la massima robustezza. Incorporano estensimetri piezoresistivi ed estensimetri a lamina metallica per migliorare l'affidabilità e la precisione. I nostri sensori offrono uscite in millivolt con uscite opzionali di alto livello, garantendo la compatibilità con un'ampia varietà di sistemi di acquisizione dati. Questi sensori a membrana a filo sono ideali per applicazioni nell'idraulica aerospaziale, misurazione del flusso, perforazione di fori, registrazione di pozzi e sistemi di dosaggio automatizzati per la gestione di materiali ad alta viscosità. Inoltre, sono disponibili modelli sommergibili con cavi di livello oceanografico.

    Trasduttori di pressione
    Trasduttori di pressione
    Filter
    Cancella tutto