/content/sps/it/it/search-results.html

    disposable gloves

    Dermatril P 743

    Guanto di protezione chimica monouso in nitrile di tipo A

    Panoramica
    Caratteristiche e vantaggi
    • Sensibilità tattile molto elevata
    • Eccezionale comfort di utilizzo
    • Maggiore resistenza allo strappo
    • Migliore presa grazie all'irruvidimento delle dita
    • Ottima resistenza chimica
    • Vestibilità aderente
    • Contenuto: 50 pezzi
    • Etichettatura individuale dei guanti
    • AQL < 0,65
    • Senza lattice naturale
    • Resistente a un'ampia gamma di sostanze citostatiche
    • Resistente ai virus secondo ASTM F 1671:2017
    • Sicurezza alimentare secondo UE 1935/2004 e UE 10/2011
    • Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alla vernice, metodo di prova automobilistico)
    • Questo guanto soddisfa i requisiti della norma EN 455.
    • Il guanto è un dispositivo medico ai sensi della direttiva MDR 2017/745.
    Specifiche

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,2
    • Spessore (inch)
      • 0.0079
    • Spessore
      • Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0743082C
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 290
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 280
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • EN374: mix Microrganismi
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Colore
      • Blu
    • Categorie CE
      • Categoria 3

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,2
    • Spessore (inch)
      • 0.0079
    • Spessore
      • Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0743082C
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 290
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 280
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • EN374: mix Microrganismi
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Colore
      • Blu
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi : Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm) : 0,2
    • Spessore (inch) : 0.0079
    • Spessore : Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare : 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello : 0743082C
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 290
    • Lunghezza (mm) (mm) : 280
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto : Monouso
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna : Senza polveri
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A : JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • Colore : Blu
    • Categorie CE : Categoria 3
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    074306082C
    Dermatril P 743 size 06
    074306082C
    Dermatril P 743 size 06
    074307082C
    Dermatril P 743 size 07
    074307082C
    Dermatril P 743 size 07
    074308082C
    Dermatril P 743 size 08
    074308082C
    Dermatril P 743 size 08
    074309082C
    Dermatril P 743 size 09
    074309082C
    Dermatril P 743 size 09
    074310082C
    Dermatril P 743 size 10
    074310082C
    Dermatril P 743 size 10
    074311082C
    Dermatril P 743 size 11
    074311082C
    Dermatril P 743 size 11