/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata da sabato 8 agosto alle 07:00 PM EST a domenica 9 agosto alle 05:00 AM EST (da sabato 8 agosto alle 11:00 PM UTC a domenica 9 agosto alle 09:00 AM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    cut resistant gloves

    Perfect Fit™ 13 Spectra® Fiber Gray PF13-GY

    La fibra Spectra è leggera, a basso rilascio di lanugine e non assorbe facilmente i liquidi. La fibra Spectra senza cuciture rende questi guanti una scelta eccellente per le applicazioni di lavorazione degli alimenti.

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Perfect Fit Spectra fiber gloves PF13-GY-SS: PF13-GY-SS-PL: PF13: PF13-GY: PF7-GY-SS - are offered in a range of styles to offer the best comfort and cut-resistance level required for the job.
    • Lightweight: cut-resistant HPPE synthetic fiber gloves are highly cut-resistant. Power Cuff™ system helps to prevent cuff blow-out after multiple washes.
    • HPPE (High Performance Polyethylene) Fiber
    • HPPE is 10 times stronger than steel on an equal weight basis. A filament fiber: HPPE is excellent for food processing as fibers do not shed.
    • Lightweight protection