/content/sps/it/it/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Nitriguard Plus™ - LA132G

    Rivestimento in nitrile - Floccato - Lunghezza 33 cm - spessore 0,38 mm

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Unsupported nitrile: chemical resistant gloves
    • Nitrile formulation contains no latex proteins which could cause allergic reactions
    • Nitrile offers superior resistance to cuts: snags: abrasions and punctures
    • Nitrile will not swell: sag or weaken from fat absorption
    Specifiche

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J, K, L, O, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 330
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Floccata
    • Spessore (inch)
      • 0.015
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0,38
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello
      • LA132G
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J, K, L, O, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 330
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Floccata
    • Spessore (inch)
      • 0.015
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0,38
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello
      • LA132G
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde
    • Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : J, K, L, O, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Caratteristica del polsino : Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm) : 330
    • Guanto tipo stretto : Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A : JKLOPT
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Finitura interna : Floccata
    • Spessore (inch) : 0.015
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Spessore (mm) : 0,38
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE
    • Spessore : Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello : LA132G
    • Taglia : 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore : Verde
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list