/content/sps/it/it/search-results.html

    personal fall limiters

    Dispositivi anticaduta retrattili Miller Scorpion (EUR)

    Un'alternativa dal costo contenuto ai cordini con assorbitore d'energia: il cordino retrattile leggero da 3 m richiede meno tirante d'aria.

    Panoramica

    Punti di forza

    Maggiore comfort d'utilizzo: Leggero e compattoLibertà di movimento: capacità di lavoro 2,8 mSicurezza: Sistema di bloccaggio ad attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi centimetri. Il sistema a nastro retrattile riduce, inoltre, il rischio di inciampare.Versatilità: Può essere attaccato direttamente all'anello a D dell'imbracatura e può essere utilizzato come un tradizionale cordino anticaduta.Vantaggi: Estremamente robusto e leggero, il dispositivo Scorpion PFL è dotato di un indicatore di caduta, parti interne resistenti alla corrosione, una struttura in acciaio inossidabile e alluminio e un coperchio in polimeri ad elevata resistenza.


    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • Conforme alla norma EN360

    Avviso

    I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

    I nostri stabilimenti operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.