/content/sps/it/it/search-results.html

    portable detector parts and accessories

    Generazione di fumo Honeywell

    Misurazione conveniente di gas e vapori specifici

    Panoramica
    Eseguite misurazioni rapide e immediate di specifiche sostanze tossiche e combustibili con questa soluzione tradizionale a basso costo. La pompa manuale è dotata di un pistone senza molla per prelevare con precisione campioni da 50 e 100 cc. Le provette di rilevamento colorimetrico dei gas monouso cambiano colore in correlazione diretta con la concentrazione di gas presente. Non è richiesta alcuna calibrazione e la pompa ergonomica può essere utilizzata anche con più strati di guanti. Caratteristiche e vantaggi:• Misurazione specifica di composti di gas e vapori tossici • Monouso• I tubi di facile lettura cambiano colore in base alla concentrazione di gas• Nessuna taratura o altra manutenzione richiesta• La pompa manuale presenta una struttura in metallo resistente e un design a pistone senza molla • La pompa aspira con precisione volumi di 50 e 100 cc Applicazione:• CBRNE• Laboratori clandestini• Risposta alle emergenze• Pulizia ambientale/risanamento• Esplorazione• Interventi antincendio• Fracking• Gestione dei materiali pericolosi• Qualità dell'aria in ambienti chiusi• Rilevamento di perdite• Arresto degli impianti e risposta• Ricerca e soccorso urbano• Protezione delle sedi
    Specifiche

    Funzioni

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Panoramica

    • Brand
      • Honeywell

    Funzioni

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Panoramica

    • Brand
      • Honeywell
    • Features & Benefits : CBRNE|Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors|Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration|Environmental Cleanups/Remediation|Exploration|Fire Overhaul|Fracking|Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes|Hazmat Response|Indoor Air Quality|Leak Detection|No Calibration or Other Maintenance Required|Plant Shutdown and Turn-Around|Single-Use|Urban Search and Rescue|Venue Protection
    • Brand : Honeywell
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    H-010-0004-000
    Kit per fumi (pompa dell'aspiratore, rompipunta, tubi per fumi della scatola, custodia in pelle)
    H-010-0004-000
    Kit per fumi (pompa dell'aspiratore, rompipunta, tubi per fumi della scatola, custodia in pelle)
    H-10-123-01
    Tubi di fumo (cloruro di sodio irritante, 6 tubiscatola)*
    H-10-123-01
    Tubi di fumo (cloruro di sodio irritante, 6 tubiscatola)*