/content/sps/it/it/search-results.html

    harnesses

    Imbracature Miller RM (EUR)

    L'imbracatura leggera e confortevole dispone di un nastro elasticizzato adatto a più applicazioni, per tutti i tipi di lavori in altezza.

    Panoramica

    Punti di forza

    Dotata di un nastro elasticizzato realizzato con una formula speciale, questa imbracatura elastica si adatta alla forma dell'operatore per un comfort e una manovrabilità maggiori. I cosciali imbottiti e la cintura forniscono un supporto eccellente per l'operatore, consentendogli di lavorare in una confortevole posizione a mani libere con sostegno o semi-sospesa. Gli attacchi frontali forniscono un punto di ancoraggio ergonomico per l'utilizzo con un discensore o un trasportatore.


    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • Tutte le imbracature Miller dispongono della certificazione CE e sono conformi alla norma EN 361 e, quando necessario, alla norma EN 358

    Avviso

    I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

    I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

    Specifiche

    Altro

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Altro

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1010870
    RM LOOPS EVOLUTION
    1010870
    RM LOOPS EVOLUTION