Prodotti
Prodotti
Numeri di parte
Contenuto generale
/content/sps/it/it/search-results.html

Stazioni di calibrazione portatili

Sistema di calibrazione dock MicroDock II 5 ingresso 1 aria fresca 4 taratura

Sistema di taratura dell’alloggiamento di espansione MicroDock II

Panoramica
BW_MicroDock_II,_base_station_with_two_modules_for_GasAlertQuattro
Il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili Honeywell Analytics. Panoramica del prodotto La stazione automatica di controllo e taratura MicroDock II rappresenta il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili Honeywell Analytics. Completamente portatile e facilmente espandibile, MicroDock II non richiede l’uso di un computer e gestisce simultaneamente fino a sei moduli. MicroDock II vi consentirà di minimizzare i costi e ottimizzare la produttività. II. Caratteristiche e vantaggi: • Conformità rapida e semplice - mantenimento automatico di registrazioni accurate • Test automatici a impatto, taratura, archiviazione e ricarica • Una stazione base con una presa CA supporta fino a sei moduli per adattarsi all'applicazione • Verifica le prestazioni corrette dei rilevatori • Riduce i costi di manutenzione • Gestione dei dispositivi con Honeywell Safety Suite Specifiche rapide: • Dimensioni 8,3 x 10,4 x 3,2 pollici / 21,2 x 26,3 x 8,2 cm (stazione base più un modulo di espansione) • Alimentatore adattatore a parete da 6 V o quattro batterie C-cell • L'orologio in tempo reale fornisce l'indicazione di data e ora per i dati dell''ultima taratura' e dell''ultimo test a impatto' • Memorizzazione dati automatica (strumento e stazione base) • Sistema di archiviazione dati con scheda multimediale
Specifiche

Marchio

  • Marchio
    • BW (BN)

Categoria

  • Sottocategoria
    • Alloggiamenti

Certifications

  • Norme
    • Posizioni standard approvate

Features & Benefits

  • Benefici
    • • Completamente automatico

Flow Rate

  • Portata
    • 300 millilitre per minute

Opzioni

  • Opzioni utente
    • avvio test ad impatto mediante singolo tasto

Warranty

  • Garanzia
    • Due anni di garanzia completa

Wireless

  • Tecnologia wireless
    • Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)

Additional Specifications

  • Alimentatore
    • adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C

Altro

  • Peso
    • 2.15
  • Capacità di memorizzazione dati
    • 128

Marchio

  • Marchio
    • BW (BN)

Categoria

  • Sottocategoria
    • Alloggiamenti

Certifications

  • Norme
    • Posizioni standard approvate

Features & Benefits

  • Benefici
    • • Completamente automatico

Flow Rate

  • Portata
    • 300 millilitre per minute

Opzioni

  • Opzioni utente
    • avvio test ad impatto mediante singolo tasto

Warranty

  • Garanzia
    • Due anni di garanzia completa

Wireless

  • Tecnologia wireless
    • Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)

Additional Specifications

  • Alimentatore
    • adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C

Altro

  • Peso
    • 2.15
  • Capacità di memorizzazione dati
    • 128
  • Peso : 2.15
  • Marchio : BW (BN)
  • Capacità di memorizzazione dati : 128
  • Sottocategoria : Alloggiamenti
  • Norme : Posizioni standard approvate
  • Benefici : • Completamente automatico
  • Portata : 300 millilitre per minute
  • Opzioni utente : avvio test ad impatto mediante singolo tasto
  • Garanzia : Due anni di garanzia completa
  • Tecnologia wireless : Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
  • Alimentatore : adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C

Showing 0 to 0 of 0 entries
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Feedback