Stazioni di calibrazione portatili
MicroDock II Dock Calibration System
La stazione automatica di controllo e taratura MicroDock II rappresenta il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili Honeywell Analytics.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Marchio
- Marchio
- BW (BN)
Categoria
- Sottocategoria
- Alloggiamenti
Certifications
- Norme
- Posizioni standard approvate
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Adattamento semplice e rapido - gestisce le registrazioni automaticamente e con precisione
- Gestione periferiche con Honeywell Safety Suite
- Operazioni automatiche di test ad impatto, taratura, archiviazione e carica
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Una stazione base con una presa CA supporta fino a sei moduli per adattarsi alle applicazioni
- Verifica le prestazioni dei rilevatori
- Benefici
- • Completamente automatico
Flow Rate
- Portata
- 300 millilitre per minute
Opzioni
- Opzioni utente
- avvio test ad impatto mediante singolo tasto
Warranty
- Garanzia
- Due anni di garanzia completa
Wireless
- Tecnologia wireless
- Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
Additional Specifications
- Alimentatore
- adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C
Altro
- Peso
- 2.15
- Capacità di memorizzazione dati
- 128
Marchio
- Marchio
- BW (BN)
Categoria
- Sottocategoria
- Alloggiamenti
Certifications
- Norme
- Posizioni standard approvate
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Adattamento semplice e rapido - gestisce le registrazioni automaticamente e con precisione
- Gestione periferiche con Honeywell Safety Suite
- Operazioni automatiche di test ad impatto, taratura, archiviazione e carica
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Una stazione base con una presa CA supporta fino a sei moduli per adattarsi alle applicazioni
- Verifica le prestazioni dei rilevatori
- Benefici
- • Completamente automatico
Flow Rate
- Portata
- 300 millilitre per minute
Opzioni
- Opzioni utente
- avvio test ad impatto mediante singolo tasto
Warranty
- Garanzia
- Due anni di garanzia completa
Wireless
- Tecnologia wireless
- Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
Additional Specifications
- Alimentatore
- adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C
Altro
- Peso
- 2.15
- Capacità di memorizzazione dati
- 128
- Marchio : BW (BN)
- Peso : 2.15
- Capacità di memorizzazione dati : 128
- Sottocategoria : Alloggiamenti
- Norme : Posizioni standard approvate
- Caratteristiche : Adattamento semplice e rapido - gestisce le registrazioni automaticamente e con precisione|Gestione periferiche con Honeywell Safety Suite|Operazioni automatiche di test ad impatto, taratura, archiviazione e carica|Riduzione dei costi di manutenzione|Una stazione base con una presa CA supporta fino a sei moduli per adattarsi alle applicazioni|Verifica le prestazioni dei rilevatori
- Benefici : • Completamente automatico
- Portata : 300 millilitre per minute
- Opzioni utente : avvio test ad impatto mediante singolo tasto
- Garanzia : Due anni di garanzia completa
- Tecnologia wireless : Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
- Alimentatore : adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C
Data Sheet
Manuals and Guides
Certificate
Others
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione