harnesses
Miller AirCore Quick Connect Harness with steel Hardware
Imbracatura con parti metalliche in acciaio con raccordo a collegamento rapido Miller AirCore
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
- Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
- One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
- Rated to 400 lbs. capacity
Altro
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
Altro
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
- Product Type : Harness Degrees Celsius
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione