Prodotti
Prodotti
Numeri di parte
Contenuto generale
/content/sps/it/it/search-results.html

Parti e accessori per rilevatori fissi

Strumenti e sensori serie 3000

Trasmettitore di gas alimentato a circuito

Panoramica
Series 3000 Instruments and Sensors product image displaying front left view side
I trasmettitori della serie 3000 offrono un monitoraggio completo dei rischi dovuti alla presenza di gas tossici e ossigeno in atmosfere potenzialmente esplosive, Idoneo sia in ambienti chiusi che all’aperto. Sono disponibili in due versioni e offrono la versatilità Searchline Excellent. Il modello 3000 MkII è alloggiato in una custodia antideflagrante, dispone di collegamento del sensore a sicurezza intrinseca ed è destinato prevalentemente all’utilizzo in aree classificate Zona 1. Tuttavia, grazie al kit opzionale per il montaggio a distanza, il sensore 3000 MkII può essere installato in un ambiente classificato Zona 0. La serie 3000 MkIII, invece, è destinata all’utilizzo con un’idonea barriera a sicurezza intrinseca (ordinabile separatamente) per consentire l’utilizzo dell’intero trasmettitore in aree classificate Zona 0. Entrambi i rilevatori sono a basso consumo e dispongono di collegamento di alimentazione tramite circuito da 4-20 mA: sono dunque ideali per installazioni nuove o retrofit. Grazie al display LCD di facile lettura e all&apos:interfaccia intuitiva la configurazione è semplice, mentre il software di diagnostica e la taratura programmabile semplificano notevolmente le procedure di manutenzione. I sensori intelligenti a sicurezza intrinseca sono configurati in fabbrica e si possono sostituire a caldo senza spegnere il rivelatore, con un risparmio di tempo e denaro durante la messa in servizio e la manutenzione ordinaria. Il kit per il montaggio a distanza consente di installare il sensore fino a 15 metri (50&apos:) dal trasmettitore, ed è perfetto per zone di lavoro difficilmente accessibili. La serie 3000 MkII e MkIII viene fornita con tutti gli accessori necessari all'installazione. Il rilevatore ha 4 capicorda di montaggio per montaggio superficiale e kit opzionale per montaggio su tubazione. Per l&apos:impianto elettrico è possibile usare un condotto o un cavo munito di protezione meccanica idonea. Disponibile in alluminio verniciato LM25 o acciaio inossidabile 316 con due ingressi NPT da 3⁄4” o due ingressi M20 con tappo cieco idoneo (in base al tipo di certificazione) incluso come standard. Inoltre viene fornito un cappuccio di protezione per condizioni atmosferiche particolarmente critiche. I trasmettitori della Serie 3000 MkII (antideflagranti) sono provvisti di alette integrate per il montaggio a parete, 2 ingressi M20 o 3/4NPT o 2 ingressi condotti/cavi da M20 (a seconda della certificazione), un tappo cieco idoneo, un set di chiavi esagonali, cappuccio a prova di intemperie, magnete di azionamento, certificato di collaudo e taratura. Il sensore specifico per gas e gli accessori devono essere ordinati separatamente. I trasmettitori della Serie 3000 MkIII (a sicurezza intrinseca (IS)) sono provvisti di alette integrate per il montaggio a parete, 2 ingressi M20 o 3/4NPT (a seconda della certificazione), un set di chiavi esagonali, cappuccio di protezione, magnete di azionamento, certificato di collaudo e taratura. Il sensore specifico per gas e gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Showing 1 to 10 of 16 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
S3KAL2
S3K ATEX Toxic & Oxygen Transmitr
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KAL2
S3K ATEX Toxic & Oxygen Transmitr
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KAL3
SERIES 3000 MK III TOXIC AND OXYGEN TX,
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KAL3
SERIES 3000 MK III TOXIC AND OXYGEN TX,
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KAS2
S3K MKII ATEX IECEX SS316 2 X M20
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS2
S3K MKII ATEX IECEX SS316 2 X M20
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS3
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS3
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAX
ATEX APPROVED SERIES 3000 XPIS TOXIC
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KAX
ATEX APPROVED SERIES 3000 XPIS TOXIC
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KNL2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KNL2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KNS2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KNS2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUL2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUL2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUL3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUL3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUS2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
S3KUS2
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-5
Feedback