/content/sps/it/it/search-results.html

    earmuffs

    Thunder

    Con archetto interno forato per climi / temperature caldi. Disponibile versione Alta Visibilità. Disponibile SNR 30dB, 33dB, 36dB.

    Panoramica
    • L'archetto interno riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce una migliore traspirazione nei climi caldi e umidi [solo T2 e T3]
    • L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficil • Design dielettrico idoneo per tutti i luoghi di lavoro con rischio elettrico
    • Tecnologia brevettata Air Flow Control™, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe
    • Coppe regolabili in altezza
    • I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione
    • Disponibile versione Alta Visibilità.
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1017310
    INTERFIX 260-310 mm INTER (x1) + RIVETS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1017310
    INTERFIX 260-310 mm INTER (x1) + RIVETS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1