Multigas
MultiRAE Lite a pompa
Rilevatore multigas wireless e portatile
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features and Benefits:
•multigas per 1-6 gas
• Modelli a pompa e a diffusione disponibili
• Allarme man down
• Più di 25 diversi sensori chimici
• Test a impatto e taratura completamente automatici
• Accesso in tempo reale alle letture al comando centrale
• Possibilità di sostituire i sensori secondo necessità
• Manutenzione semplice con sensori, pompe e batterie di ricambio
• Allarme wireless locale e remoto a 5 vie
• Capacità multilingue fino a 18 lingue
• Gestione dei dispositivi con Honeywell Sotera™ Express
Application:
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Assistenza incendi
• Fracking
• Intervento per materiali pericolosi
• Arresto impianto e tempo di risposta
• Ricerca e soccorso urbano
Marchio
- Marchio
- RAE
Temperature
- Temperatura max
- 50
Dimension & Weight
- Peso
- 880
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
Categoria
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
Intervallo
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 12-18 hours
Certifications
- Norme
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
Datalogging
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
Features & Benefits
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
Opzioni
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
Wireless
- Tecnologia wireless
- BLE
Additional Specifications
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP65
Marchio
- Marchio
- RAE
Temperature
- Temperatura max
- 50
Dimension & Weight
- Peso
- 880
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
Categoria
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
Intervallo
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 12-18 hours
Certifications
- Norme
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
Datalogging
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
Features & Benefits
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
Opzioni
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
Wireless
- Tecnologia wireless
- BLE
Additional Specifications
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP65
- Marchio : RAE
- Temperatura max : 50
- Peso : 880
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)|NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-18 hours
- Norme : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente|3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless : BLE
- Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2|NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Grado di protezione : IP65
Data Sheet
Manuals and Guides
Software
Brochure
Technical Note
Certificate
Application Note
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione