Rivelatori di fotoionizzazione (PID)
MultiRAE
Rilevatore wireless portatile multigas con rilevamento avanzato di VOC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features and Benefits:
• Wireless integrato opzionale
• 25 opzioni di sensori intercambiabili sul campo, compresi PID, NDIR e gas esotici come ammoniaca, cloro e formaldeide
• Cinque allarmi locali e remoti, compreso man down
• Impermeabile i resistente alla polvere (IP65)
• Design robusto
• Le raccolte di gas integrate includono 190 VOC e 55 gas combustibili
• Il tempo di funzionamento più lungo della batteria nella sua classe
• Intuitivo, interfaccia basata su icone
• Schermo ruotabile
• Pulsanti grandi per una facile navigazione anche con fino a tre strati di guanti
• Registrazione continua dei dati - sei mesi per cinque sensori 24/7
• test a impatto e taratura completamente automatizzati con AutoRAE 2
• Gestione dei dispositivi con Honeywell SoteraTM Express
Applicazione:
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Fracking
• Intervento per materiali pericolosi
• Arresto impianto e tempo di risposta
• Chiamate residenziali
• Ricerca e soccorso urbano
• Protezione delle sedi
Marchio
- Marchio
- RAE
Temperature
- Temperatura max
- 50
Dimension & Weight
- Peso
- 880
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
Categoria
- Sottocategoria
- Gas premium
Intervallo
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 12-18 hours
Certifications
- Norme
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
Datalogging
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
Features & Benefits
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
Opzioni
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
Wireless
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
Additional Specifications
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP65
Marchio
- Marchio
- RAE
Temperature
- Temperatura max
- 50
Dimension & Weight
- Peso
- 880
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
Categoria
- Sottocategoria
- Gas premium
Intervallo
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 12-18 hours
Certifications
- Norme
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
Datalogging
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
Features & Benefits
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
Opzioni
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
Wireless
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
Additional Specifications
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP65
- Marchio : RAE
- Temperatura max : 50
- Peso : 880
- Sottocategoria : Gas premium
- Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)|NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-18 hours
- Norme : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente|3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless : MESH, Wifi, BLE
- Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2|NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Grado di protezione : IP65
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Firmware
Opuscolo
Nota Tecnica
Certificato
Nota Applicativa
Altro
Altro
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione