magnetic position sensors
Serie RPN
Un IC de efecto Hall magnéticamente parcial para detectar el movimiento giratorio del eje del actuador en un rango de operación fijo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie RPN de sensores de posición rotacional usa un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir los movimientos giratorios del eje del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del eje del actuador cambia la posición del IC en relación con los imanes. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal. El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección y los dos imanes permanentes, está sellado en un encapsulado resistente de grado IP67 o superior para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.
La tecnología de efecto Hall de estado sólido ofrece un funcionamiento sin contacto, vida útil prolongada, activación con torque baja y reduce los mecanismos desgastados. Ocho rangos de funcionamiento (50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° y 360°) toleran la sobrecarrera y permiten el uso en las aplicaciones comunes. Los cinco voltajes de alimentación y las ocho configuraciones de salida diferentes, ya sea en mA o VCC, mejoran la compatibilidad con una gran variedad de sistemas de control.
Dos versiones ofrecen salidas duales que se pueden usar si se desea obtener una salida adicional cuando se necesite redundancia y reserva. Otra aplicación potencial consiste en usar una salida para un indicador y la segunda para el sistema de control.
Versiones de palancas disponibles. Es muy fácil montar el sensor, ya que cuenta con una brida de montaje con dos orificios de montaje ovales o circulares. Todos los productos tienen receptáculos AMP o Deutsch.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Nota de aplicación
eBook
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión