/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    Agricultura

    Seguridad que siempre está rotando. La agricultura incluye una variedad de desafíos de seguridad, incluyendo peligros vehiculares, respiratorios y biológicos, que hacen especialmente vulnerables a los trabajadores agrícolas. Las soluciones agrícolas de Honeywell ofrecen productos de primera clase que garantizan mejores resultados de seguridad cada temporada.

    Peligros ocupacionales de la agricultura

    La agricultura incluye una variedad de desafíos de seguridad, incluyendo peligros vehiculares, respiratorios y biológicos, que hacen especialmente vulnerables a los trabajadores agrícolas. Las soluciones agrícolas de Honeywell ofrecen productos de primera clase que garantizan mejores resultados de seguridad cada temporada.

    Soluciones para cada estación

    Los sensores de gas son esenciales en la industria agrícola. Las instalaciones de almacenamiento de abono, los silos y otros espacios confinados agrícolas pueden crear atmósferas peligrosas que exigen protección contra el metano, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y el amoniaco. Honeywell ofrece una amplia gama de tecnologías de detección de gas, además de protección respiratoria para sustancias químicas, guantes resistentes a productos químicos y gafas de seguridad.

    Nuestros interruptores, sensores y controles de vehículos mejoran los vehículos y equipos agrícolas con confiabilidad y durabilidad en entornos exigentes.

    Manning EC-FX-NH3

    Ahora un solo sensor resistente puede funcionar en tres entornos difíciles. Con la estabilidad en la que puede contar y el bajo costo que desea, el EC-FX-NH3 es el nuevo estándar de referencia en la detección de amoniaco.

    Honeywell BW Solo

    Honeywell BW™ Solo es un detector de un solo gas de fácil mantenimiento con conectividad BLE que proporciona visibilidad en tiempo real del estado y la seguridad de los trabajadores en zonas peligrosas.

    Serie Uvex XV100

    La serie Uvex XV100 es una anteojo de seguridad de calidad basado en el valor que proporciona un ajuste excelente a un costo bajo. Está disponible en recubrimiento duro y Uvextra® AFrecubrimiento.

    Pantallas para protector facial

    Las pantallas faciales de malla están diseñadas para la protección de partículas a baja velocidad (como astillas de madera de actividades forestales). Las pantallas metálicas ofrecen una alta resistencia al calor para aquellas aplicaciones en las que las temperaturas ambiente son altas.

    Sensores de presión industriales

    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Controles e indicadores

    Controles y monitores de vehículos que operan en entornos hostiles: contadores de horas, cambiadores, señales de giro, relés y más.

    Interruptores al vacío

    Contactos planos de acción directa. Configurado en fábrica de 1,1 inHg a 22 inHg Variedad de conectores y terminales. Prueba de 30 inHg. Explosión de 150 psi.

    Sensores de posición y movimiento

    Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.

    Honeywell BW Solo: La última tecnología en detección de gases

    Sistema para espacios confinados DuraHoist de Miller

    Honeywell Miller - Protegiendo a los trabajadores en alturas | Celebración de los 75 años

    Descubra los interruptores límite de uso intensivo Micro Switch