/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio estará en mantenimiento programado desde el jueves 22 de abril a las 11:30 p. m. (EST) hasta el 23 de abril a la 1:30 p. m. (EST). Agradecemos su paciencia durante este periodo.

    Respirador purificador de aire (APR)

    Protección y comodidad respiratoriaTrabajar en industrias de petróleo y gas, farmacéutica, manufacturera o metalúrgica implican diversos riesgos respiratorios, incluido el riesgo de inhalar partículas, vapores y gases nocivos. Honeywell ofrece una gama completa de respiradores de cara completa y media máscara para garantizar la protección sin comprometer la comodidad y el ajuste.Con experiencia comprobada en la protección de los trabajadores contra riesgos respiratorios durante más de 100 años y un profundo conocimiento de las necesidades de los trabajadores, Honeywell ha creado respiradores purificadores de aire (APR) que redefinen la noción de seguridad, eficiencia y comodidad.Los respiradores con mascarilla facial de Honeywell brindan un diseño excepcional, ajuste perfecto y compatibilidad con una amplia gama de equipos de protección personal. (PPE) y la confianza de que los trabajadores están completamente protegidos contra los peligros transmitidos por el aire. Además, el diseño cómodo garantiza que los trabajadores se concentrarán en lo esencial para ser productivo.Mejore su experiencia de seguridad con los respiradores purificadores de aire de Honeywell y benefíciese de una excelente protección, comodidad y conveniencia para un uso prolongado.

    Respirador purificador de aire (APR)
    Respirador purificador de aire (APR)
    Filter
    Clear All