/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Celdas de carga

    Honeywell fabrica una amplia gama de celdas de carga de tensión, compresión y medición universal diseñadas para aplicaciones industriales. Conocidas por su construcción robusta, nuestras celdas de carga están construidas con acero inoxidable para una mayor durabilidad y confiabilidad, con opciones adicionales en acero al carbono y aluminio para necesidades de aplicaciones específicas. Utilizando tecnologías avanzadas de semiconductores y láminas unidas, nuestras celdas de carga son capaces de medir fuerzas que van desde 25 g hasta 3.000.000 lb. Las celdas de carga de Honeywell son reconocidas por ofrecer una precisión excepcional, con un rendimiento que oscila entre el 0,05% y el 0,5% de escala completa. convirtiéndolos en algunos de los más precisos del mercado. Están diseñados para funcionar en entornos de temperaturas extremas, funcionando eficazmente dentro de un rango de -51 °C a 160 °C (-60 °F a 320 °F), con transductores personalizados disponibles para aplicaciones que se extienden más allá de estos límites. Nuestras celdas de carga ofrecen una selección diversa de opciones de salida, que incluyen 1,5 mV/V, 2 mV/V, 15 mV/V, 20 mV/V y 1 mV/V/gm, lo que permite la compatibilidad con una amplia gama de sistemas. Además, proporcionamos amplificación integrada a bordo (0 V a 5 V o 4 mA a 20 mA) y salidas digitales como RS-232 y RS-485 para una transferencia y comunicación de datos perfecta. Para satisfacer las diversas necesidades, ofrecemos celdas de carga en varios tamaños, incluidos modelos en miniatura y subminiatura, junto con una amplia gama de tipos de conectores, como conexiones de cables sumergibles y subacuáticos.Nuestras celdas de carga en miniatura y subminiatura, resistentes y de alta precisión, están diseñadas específicamente para su uso en entornos hostiles con espacio limitado. Estas celdas de carga son ideales para aplicaciones de tensión, compresión y tensión/compresión combinadas, proporcionando mediciones precisas en condiciones confinadas o desafiantes. Nuestras celdas de carga en miniatura están disponibles con rangos de carga de 50 g a 30 000 lb y mantienen una precisión del 0,15 %, con una amplia variedad de factores de forma para adaptarse a diversos requisitos operativos.

    Celdas de carga
    Celdas de carga
    Filter
    Clear All