/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Transductores de presión

    Honeywell fabrica una amplia gama de sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real, centrándose en sensores de alta presión y de diafragma rasante. Como líder en la industria, Honeywell es una de las pocas empresas que ofrece sensores de presión capaces de medir hasta 175 000 psi con una precisión y confiabilidad excepcionales. Nuestros sensores utilizan tecnología avanzada de galgas extensométricas basadas en láminas, lo que les permite soportar presiones extremas que normalmente comprometerían los sensores micromecanizados o basados ​​en silicio. Para rangos de presión aún más altos, hasta 100 000 psi, el modelo HP proporciona una precisión del 0,5 % y funciona dentro de un rango de -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F). Para aplicaciones exigentes, ofrecemos transductores de presión personalizados con diseños de tensión circular y aleaciones metálicas especializadas, que permiten mediciones de hasta 175 000 psi.Además, estos sensores de alta presión pueden equiparse con compensación de temperatura opcional para salida de mV. También ofrecemos modelos certificados para entornos peligrosos, lo que los hace ideales para aplicaciones críticas en geología de yacimientos petrolíferos, investigación y desarrollo aeroespacial. Para aplicaciones que requieren mediciones de presión de alta frecuencia o donde el espacio es limitado, los sensores de presión de diafragma empotrado subminiatura de Honeywell ofrecen un rendimiento confiable desde 0 psi hasta 100 psi y hasta 20 000 psi. Construidos con acero inoxidable mecanizado y totalmente soldado, estos sensores cuentan con diafragmas de detección duraderos diseñados para una máxima robustez. Incorporan galgas extensométricas piezorresistivas y de lámina metálica unidas para mejorar la confiabilidad y la precisión. Nuestros sensores ofrecen salidas de milivoltios con salidas de alto nivel opcionales, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia variedad de sistemas de adquisición de datos. Estos sensores de diafragma rasante son ideales para aplicaciones en hidráulica aeroespacial, medición de flujo, perforación de fondo de pozo, registro de pozos y sistemas de medición automatizados para el manejo de materiales de alta viscosidad. Además, se encuentran disponibles diseños sumergibles con cableado de grado oceanográfico.

    Transductores de presión
    Transductores de presión
    Filter
    Clear All