Sensores de posición magnéticos

    /content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores de posición magnéticos

    Rendimiento de posición preciso. Honeywell ofrece una línea completa de sensores de posición para adaptarse a una variedad de entornos operativos y necesidades de aplicaciones, todos diseñados para ofrecer un rendimiento sólido y duradero y una vida útil mejorada del producto.Los sensores de posición SMART de Honeywell (medición superior, precisión, confiabilidad y pensamiento) permiten un control de movimiento de alta precisión, lo que mejora la eficiencia operativa y la seguridad. Al medir el movimiento lineal, angular o giratorio de un imán unido a un objeto en movimiento, su diseño sin contacto elimina los mecanismos de falla mecánica, lo que reduce el desgaste, mejora la confiabilidad y durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad. También son fáciles de instalar, lo que reduce los costos de instalación. Los sensores de efecto Hall sin contacto de Honeywell responden a la presencia o interrupción de un campo magnético, utilizando un CI de efecto Hall de estado sólido para detectar el movimiento giratorio del eje del actuador y luego produciendo una salida proporcional. El CI, los circuitos y los imanes están galvanizados con un conector integral, más que compatible con las condiciones más implacables. Otros beneficios incluyen: rango operativo de 360 ​​grados con rotación permitida de múltiples vueltas, accionamiento de bajo torque y mecanismos de desgaste muy reducidos.

    Sensores de posición magnéticos
    Sensores de posición magnéticos
    Filter
    Clear All