Sistemas verticales
Sistema de cable vertical Söll Vi-Go
Söll Vi-Go Ladder Safety System provides the ultimate in safety with continuous fall protection when climbing fixed ladders: remarkably ergonomic and versatile vertical steel rope system with integrated fall protection.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Amplia gama de componentes de sistema disponibles, para adaptarse al sistema de línea de vida vertical en la mayoría de las aplicaciones
- Todos los componentes son de acero galvanizado o inoxidable, para soportar los entornos más duros
- Disponible con cable de 8 mm o de 10 mm.
- Los soportes intermedios de paso automático aseguran el anticaídas para evitar el desgaste del cable y permiten que el sistema se adapte a las curvas.
- Acomoda hasta 4 trabajadores a la vez
- Disponible con un punto de anclaje en la parte superior para una transición segura a una plataforma para caminar
- Permite cumplir la norma OSHA 1910.28 - Superficies de trabajo transitables: para escaleras fijas nuevas de más de 24 pies de longitud, o para reequipar las antiguas.
- El Söll VC570 es el anticaídas preferido por los escaladores profesionales para el uso diario
- Fácil manejo con una sola mano para acoplar/desacoplar el sistema
- Máxima flexibilidad gracias al mosquetón giratorio
- Doble mecanismo de bloqueo para una mayor seguridad
- Etiqueta RFID para rastrear activos como registros de inspección
- El anticaídas VC570 de Söll presenta las siguientes ventajas
- Protección anticaídas ininterrumpida - El anticaídas VC500 de Söll, de diseño exclusivo, evita automáticamente las guías de cable intermedias, manteniendo ambas manos libres para escalar: se desplaza suavemente por el cable y se bloquea instantáneamente en caso de caída.
- Sólo un anticaídas para subir en todas las configuraciones del sistema de seguridad para escaleras Söll Vi-Go: Cables de 8 mm o 10 mm, soportes intermedios automáticos o manuales.
- Mecanismo de fijación diseñado para evitar una instalación incorrecta, garantizando una mayor seguridad. La unidad no puede fijarse de forma incorrecta.
- El elemento amortiguador integrado proporciona un sistema de absorción de impactos para reducir aún más las fuerzas de caída, protegiendo al usuario pero también al sistema y a la escalera de posibles daños. Cuando se produce una caída, el amortiguador desplegado indica que la unidad debe ponerse fuera de servicio.
- Materiales resistentes a la corrosión como los componentes de poliamida, aluminio y acero inoxidable para una mayor durabilidad
- Incluye todos los componentes necesarios para instalar un sistema de cable vertical
- Disponible con componentes galvanizados o totalmente de acero inoxidable
- Con soportes de paso automático
- Múltiples longitudes de cable disponibles
- El anticaídas y el arnés delantero D-Ring deben adquirirse por separado
- Montaje del soporte superior
- Conjunto de soporte inferior con tensor de cable
- Soportes de paso intermedios - automáticos o manuales
- Cable
- Otros accesorios para adaptarse a la aplicación
- Funda para cable Söll Vi-Go
- El anticaídas y el arnés delantero D-Ring deben adquirirse por separado
- Energía eólica
- Telecomunicaciones
- Servicios
- Fabricación
- Tratamiento del agua
- Construcción
- Otros
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16
- ANSI A14.3
- OSHA 1910.29, 1926.502
- CSA Z259.2.5-2017
Otros
- Estándares
- ANSI A14.3; ANSI Z359.16 ; CSA Z259.2.5; EN 353-1:2014+A1:2017; OSHA
- Trabajadores por sistema
- 4
- Material del anticaídas de cable
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
Otros
- Estándares
- ANSI A14.3; ANSI Z359.16 ; CSA Z259.2.5; EN 353-1:2014+A1:2017; OSHA
- Trabajadores por sistema
- 4
- Material del anticaídas de cable
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
- Estándares : ANSI A14.3; ANSI Z359.16 ; CSA Z259.2.5; EN 353-1:2014+A1:2017; OSHA
- Trabajadores por sistema : 4
- Material del anticaídas de cable : Acero galvanizado|Acero inoxidable
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
Brochure
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In