/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    lanyards

    Eslinga de tejido trenzado Miller® con amortiguador SofStop™

    Eslinga de tejido trenzado Miller con amortiguador SofStop™

    Overview
    Las eslingas de cincha Miller SofStop cuentan con un paquete amortiguador diseñado con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas.
    Specifications

    Otros

    • Lanyard Type
      • Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type
      • Pack

    Otros

    • Lanyard Type
      • Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type
      • Pack
    • Lanyard Type : Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type : Pack
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8798-Z7/6FTYL
    SOFSTOP-2 LEG-SNAPS-de trenzado (Puerta de plaquitas SOFSTOP-2-SNAPS-de trenzado)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8798-z7-6ftyl
    8798-Z7/6FTYL
    SOFSTOP-2 LEG-SNAPS-de trenzado (Puerta de plaquitas SOFSTOP-2-SNAPS-de trenzado)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8798-z7-6ftyl
    8798K/6FTBL
    Cuerda corta de Kevlar de (6 pies), con 3 ganchos de broche de seguridad con bloqueo- Azul
    8798K/6FTBL
    Cuerda corta de Kevlar de (6 pies), con 3 ganchos de broche de seguridad con bloqueo- Azul
    8798KR/6FTBL
    Cuerda corta de Kevlar de 6' de dos patas con 1 gancho de broche de seguridad con bloqueo y 2 ganchos de bloqueo de gancho de varilla de (2-12'')
    8798KR/6FTBL
    Cuerda corta de Kevlar de 6' de dos patas con 1 gancho de broche de seguridad con bloqueo y 2 ganchos de bloqueo de gancho de varilla de (2-12'')
    8798R-Z7/6FTYL
    GANCHOS DE DOS PATAS SOFTSTOP- 2-12 PULGADAS
    8798R-Z7/6FTYL
    GANCHOS DE DOS PATAS SOFTSTOP- 2-12 PULGADAS
    910WLS-Z7/6FTYL
    SOFSTOP CON BROCHE DE AUTOMÁTICO
    910WLS-Z7/6FTYL
    SOFSTOP CON BROCHE DE AUTOMÁTICO
    910WLS/5FTYL
    Cuerda corta de tejido trenzado ajustable de 5' con 2 ganchos de broche de seguridad con bloqueo
    910WLS/5FTYL
    Cuerda corta de tejido trenzado ajustable de 5' con 2 ganchos de broche de seguridad con bloqueo
    913WLS-Z7/10FTYLC
    SofStop una pata con ganchos de seguridad. 10 pies, amarillo
    913WLS-Z7/10FTYLC
    SofStop una pata con ganchos de seguridad. 10 pies, amarillo
    913WLS-Z7/4FTYL
    BLOQUE DE PROTECCIÓN SOFSTOP 1'' DE TRENZADO-LOCK SNP
    913WLS-Z7/4FTYL
    BLOQUE DE PROTECCIÓN SOFSTOP 1'' DE TRENZADO-LOCK SNP
    913WLS/14FTYL
    913WLS/14FTYL
    913WLS/18FTYL
    913WLS/18FTYL