lanyards
Eslingas amortiguadoras de impacto tipo paquete Miller® Titan™ II
Eslingas amortiguadoras de impacto tipo paquete Miller Titan™ II
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Diseño cómodo
En caso de una caída, la mochila se expande suavemente para reducir las fuerzas de caída mientras que se despliega una correa de seguridad de respaldo para mayor protección contra caídas.
Componentes de calidad
Los productos de la marca Miller cumplen con todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
Características y beneficios:
- La línea de eslingas Miller Titan™ II es económica y cuenta con colores Hi-Viz para mayor seguridad en el lugar de trabajo
- Todos los conectores tienen una capacidad nominal de 3:600 lb. de resistencia de puerta.
- Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
Otros
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de varilla de bloqueo grande
- Gancho de varilla de bloqueo pequeño
- Gancho de resorte de bloqueo grande
- Gancho de resorte de bloqueo pequeño
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Cincha
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
Otros
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de varilla de bloqueo grande
- Gancho de varilla de bloqueo pequeño
- Gancho de resorte de bloqueo grande
- Gancho de resorte de bloqueo pequeño
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Cincha
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Conector de anclaje : Gancho de presión de bloqueo | Gancho de varilla de bloqueo grande | Gancho de varilla de bloqueo pequeño|Gancho de resorte de bloqueo grande|Gancho de resorte de bloqueo pequeño|Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga : Cincha
- Número de trayectos : 1|1 | 2|2
- Conector del arnés : Gancho de seguridad de bloqueo
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Folleto
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión