Sensores de fuerza
Serie MicroForce FMA
Rangos de fuerza N. Amplificado, compensado. Salida analógica o digital (I<sup>2</sup>C o SPI)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.

The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. Están completamente calibrados y su temperatura está compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
El acoplamiento mecánico directo permite una interfaz simple con el sensor, acoplamiento con tubos, membrana o un émbolo, lo que proporciona un rendimiento repetible y una interfaz mecánica confiable en la aplicación. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001. Estos productos ofrecen una salida más estable que es directamente proporcional a la fuerza aplicada a la esfera acoplada mecánicamente. The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.
Valor para los clientes
La Serie FMA está diseñada para satisfacer la necesidad de los clientes de un sensor de fuerza amplificado, compensado que ofrezca salidas digitales, una variedad de rangos de detección de fuerza, un formato rentable y pequeño, y mayor durabilidad y precisión. El diseño flexible ofrece múltiples configuraciones estándar en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Diferenciación
- Los diversos rangos de fuerza permiten que el cliente elija el más apropiado para maximizar la sensibilidad y mejorar la resolución/el rendimiento del sistema.
- El paquete más pequeño permite aplicaciones con espacio limitado
- El diseño resistente proporciona mayor durabilidad en aplicaciones en las que puede haber un exceso de fuerza.
- La mayor precisión incluye todos los errores producidos por la falta de linealidad con la fuerza, la histéresis de la fuerza y la falta de repetibilidad.
- La banda de error total reducida mejora el rendimiento del sistema.
- La salida digital mejora el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y la conveniencia de una interfaz directa para microprocesadores.
- Las funciones de diagnóstico permiten al usuario determinar si el sensor funciona correctamente al detectar si las trayectorias eléctricas están rotas o en corto dentro del sensor.
- Las tensiones de alimentación seleccionables proporcionan a los clientes flexibilidad de diseño
Data Sheet
Manuals and Guides
CAD Model
Brochure
Technical Note
Application Note
Product Photo
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión