current sensors
Serie CSCA-A
CA, CC o pulso de corriente. Rangos de corriente de detección de ±150 A, ±300 A, ±600 A, ±900 A. Tiempo de respuesta de 3 μs a 7 μs. Conectores Molex y Gallant
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie CSCA-A de sensores de corriente de lazo abierto se basa en los principios del efecto Hall, por el que un dispositivo de efecto Hall (HED) produce una salida de voltaje linealmente relativa a la amplitud y la fase de un campo magnético aplicado a él.
La corriente que atraviesa un conductor primario genera un campo magnético giratorio alrededor del conductor. Un núcleo de material sensible magnéticamente recolecta este campo y lo concentra en la brecha del núcleo. El HED se encuentra en la brecha de este núcleo. Por lo tanto, la salida del HED es directamente proporcional a la amplitud y la fase de la corriente primaria.
La salida del HED se recorta para la calibración de deriva y ganancia de modo que el sensor de la serie CSCA-A posee una sensibilidad de salida predefinida en contraposición con la corriente primaria.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Manuales y Guía
Nota de aplicación
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión