Multigas
GasAlertQuattro
Confiable y resistente, el detector de cuatro gases GasAlertQuattro combina una amplia gama de funciones con un funcionamiento sencillo mediante un solo botón. • Especificaciones rápidas • Tamaño:5,1 x 3,2 x 1,9 pulg.13,0 x 8,1 x 4,7 cm
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Descripción general del producto:
Con opciones de alimentación flexibles, el detector GasAlertQuattro está siempre listo.La pantalla gráfica LCD muestra íconos fáciles de identificar que proporcionan información de funcionamiento, como el estado de la prueba de respuesta y calibración para una auditoría in situ simplificada.
IntelliFlash brinda confirmación visual constante sobre el funcionamiento del detector y su cumplimiento.Adaptado a una amplia variedad de aplicaciones industriales entre las que se incluyen la entrada a espacios confinados..
• Interchangeable rechargeable battery pack or.alkaline pack with 3 AA batteries
• Comprehensive datalogging and event logging capacity
• IntelliFlash verifies operation and compliance to user.and supervisors from up to 20 ft. / 6.1 m
• Field-proven SureCell sensors offer an unprecedented.performance in even the harshest environments.
Marca
- Marca
- BW
Dimension & Weight
- Peso
- 316
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 14-20 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 360 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Compatible con MicroDock II
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Operación sencilla mediante un solo botón
- Ventajas
- • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
Opciones
- Opciones de usuario
- Confianza /
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
Additional Specifications
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
Marca
- Marca
- BW
Dimension & Weight
- Peso
- 316
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 14-20 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 360 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Compatible con MicroDock II
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Operación sencilla mediante un solo botón
- Ventajas
- • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
Opciones
- Opciones de usuario
- Confianza /
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
Additional Specifications
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Marca : BW
- Peso : 316
- Temperatura mínima : -20
- Temperatura máxima : 50
- Subcategoría : Multi-Gas
- Tamaño del instrumento : 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
- Rango del sensor : H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)|H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad : 10%-100% percent
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 14-20 hours
- Estándares : Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D|Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
- Registro de datos : 360 horas a intervalos de 15 segundos
- Funcionalidades : Compatible con MicroDock II|El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar|Operación sencilla mediante un solo botón
- Ventajas : • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
- Opciones de usuario : Confianza /
- Gama de bombas de muestreo : No corresponde meter
- Garantía : Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
- Tecnología inalámbrica : No corresponde
- Protección contra el ingreso : IP66/67
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, LEL
Ficha técnica
Manuales y Guía
Firmware
Folleto
Nota técnica
Certificado
Otros
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión