Multigas
Honeywell BW™ MicroClip Series
Honeywell BW™ MicroClip Series brinda protección económica contra peligros de gases a™osféricos. Su diseño simple, duradero y compacto hace que sea el monitor de cuatro gases más fácil de utilizar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Tamaño pequeño. Fácil de usar. Operación confiable. Protección asequible. Con esa combinación de ventajas, no sorprende que el Honeywell BW™ MicroClip Series es detector de varios gases más popular del mundo.
La última adición a la serie Honeywell BW™ MicroClip Series es el Honeywell BW™ MicroClip X3. Este modelo ofrece una garantía de tres años y un nuevo sensor de O2, junto con todas las ventajas del detector de cuatro gases favorito de los trabajadores, para ofrecer la mejor combinación de confiabilidad, coste de propiedad y facilidad de uso.
Funciones adicionales de Honeywell BW™ MicroClip Series:- Nueva clasificación IP68 para protección de agua inigualable
- Simultáneamente monitorizarhasta cuatro gases incluyendo: O2, H2S, CO y combustibles
- Tiempo de ejecución de batería de 18 horas en temperaturas normales
- Fácil operación y uso y capacitación sencillos, con la simplicidad de la operación con un solo botón
Marca
- Marca
- BW
Dimension & Weight
- Peso
- 190
- Tamaño del instrumento
- 11.3 x 6.0 x 3.2 cm/4.4 x 2.4 x 1.2 in
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-100ppm), CO (0-500ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 12-18 hours
Certifications
- Estándares
- CSA: Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- CSA: Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 16 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Calificación IP68 — protección del agua sin igual
- Excelente relación calidad/precio
- Fácil operación y uso y capacitación sencillos, con la simplicidad de la operación con un solo botón
- Gestión de Dispositivos con Honeywell Safety Suite.
- Honeywell BWTM MicroClip X3 para la confiabilidad extendida con 3 años de garantía
- NUEVO!
- Ventajas
- • Tiempo de ejecución garantizado para
Opciones
- Opciones de usuario
- • Pitido de confianza
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años (Honeywell BW™ MicroClip XL) o tres años (Honeywell BW™ MicroClip X3)
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- BLE
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP68
Additional Specifications
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
Marca
- Marca
- BW
Dimension & Weight
- Peso
- 190
- Tamaño del instrumento
- 11.3 x 6.0 x 3.2 cm/4.4 x 2.4 x 1.2 in
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-100ppm), CO (0-500ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 12-18 hours
Certifications
- Estándares
- CSA: Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- CSA: Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 16 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Calificación IP68 — protección del agua sin igual
- Excelente relación calidad/precio
- Fácil operación y uso y capacitación sencillos, con la simplicidad de la operación con un solo botón
- Gestión de Dispositivos con Honeywell Safety Suite.
- Honeywell BWTM MicroClip X3 para la confiabilidad extendida con 3 años de garantía
- NUEVO!
- Ventajas
- • Tiempo de ejecución garantizado para
Opciones
- Opciones de usuario
- • Pitido de confianza
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años (Honeywell BW™ MicroClip XL) o tres años (Honeywell BW™ MicroClip X3)
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- BLE
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP68
Additional Specifications
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Marca : BW
- Peso : 190
- Temperatura mínima : -20
- Temperatura máxima : 50
- Subcategoría : Multi-Gas
- Tamaño del instrumento : 11.3 x 6.0 x 3.2 cm/4.4 x 2.4 x 1.2 in
- Rango del sensor : H2S (0-100ppm), CO (0-500ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)|H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad : 0%-95% percent
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 12-18 hours
- Estándares : CSA: Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D|CSA: Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
- Registro de datos : 16 horas a intervalos de 15 segundos
- Funcionalidades : Calificación IP68 — protección del agua sin igual|Excelente relación calidad/precio|Fácil operación y uso y capacitación sencillos, con la simplicidad de la operación con un solo botón|Gestión de Dispositivos con Honeywell Safety Suite.|Honeywell BWTM MicroClip X3 para la confiabilidad extendida con 3 años de garantía|NUEVO!
- Ventajas : • Tiempo de ejecución garantizado para
- Opciones de usuario : • Pitido de confianza
- Gama de bombas de muestreo : No corresponde meter
- Garantía : Garantía completa de dos años (Honeywell BW™ MicroClip XL) o tres años (Honeywell BW™ MicroClip X3)
- Tecnología inalámbrica : BLE
- Protección contra el ingreso : IP68
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, LEL
Ficha técnica
Manuales y Guía
Firmware
Folleto
Nota técnica
Certificado
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión