/content/sps/mx/es/search-results.html

    Escudos faciales

    Performa Nova

    Three part face shield with clear crown and chin guard for optimum protection.

    Overview
    • Visor 18 cm
    • Flip-up visor
    • Adjustable flip-back block position
    • Ratchet-adjustable headgear
    Specifications

    Otros

    • Beneficios
      • Campo de visión más ámplio, Compatible con una protección audtivia, Mayor confort visual
    • Uso
      • Interior
    • Transmisión de luz visible (%)
      • 92% minimum
    • Tipo de gafa
      • Pantalla facial
    • Soldadura
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 820144.6
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.781
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 355
    • Material de los vidrios
      • Acetato
    • Material de la montura
      • Poliamida
    • Marcado de lentes
      • 2.3.F
    • Impacto
      • Energía de bajo impacto (45m/s)
    • Color de la montura
      • Gris

    Otros

    • Beneficios
      • Campo de visión más ámplio, Compatible con una protección audtivia, Mayor confort visual
    • Uso
      • Interior
    • Transmisión de luz visible (%)
      • 92% minimum
    • Tipo de gafa
      • Pantalla facial
    • Soldadura
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 820144.6
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.781
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 355
    • Material de los vidrios
      • Acetato
    • Material de la montura
      • Poliamida
    • Marcado de lentes
      • 2.3.F
    • Impacto
      • Energía de bajo impacto (45m/s)
    • Color de la montura
      • Gris
    • Beneficios : Campo de visión más ámplio, Compatible con una protección audtivia, Mayor confort visual
    • Uso : Interior
    • Transmisión de luz visible (%) : 92% minimum
    • Tipo de gafa : Pantalla facial
    • Soldadura : sí
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 820144.6
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.781
    • Peso (lbs) (g per pair) : 355
    • Material de los vidrios : Acetato
    • Material de la montura : Poliamida
    • Marcado de lentes : 2.3.F
    • Impacto : Energía de bajo impacto (45m/s)
    • Color de la montura : Gris

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list