/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    face shields

    Honeywell Faceshield assembly Retail

    Klappbarer und verstellbarer Gesichtsschutz: entspricht der ANSI-2015-Norm

    Übersicht
    The Honeywell Face Shield adds another layer of protection to your gear. The lightweight and ergonomic face shield provides excellent optics and visibility: and it can be worn comfortably all day long. To prevent fluids from splashing down inside the visor: the shield has a practical splash drip edge. It features a breathable headband for added comfort: and the band can be easily removed whenever it needs a quick cleaning or replacing. The face shield can be worn with most safety glasses and goggles: and it meets ANSI Z87+ and CSA Z94.3 safety standards.
    • Tension adjustment and easy sizing allow for customized visor positioning: shield provides increased visibility and excellent optics
    • Prevents fluids and airborne debris from entering down inside the visor with chemical splash drip edge: provides extra protection from impacts
    • Breathable headband adds extra comfort and can be easily removed for cleaning or replacement
    • Can be worn with most safety glasses and goggles: balanced design is lightweight and ergonomic for comfortable extended use
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list