/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Not-Aus-Schalter

    Push-Pull- und Not-Aus-Schalter von Honeywell sind langlebige, umweltfreundlich abgedichtete Schiebekontaktschalter mit zwei Schaltkreisen und mehreren Kombinationen. Die Gleitkontakte sorgen für ein formschlüssiges Schließen und Öffnen des Kontakts, wenn der Schaltknopf betätigt wird. Das Doppel-O-Ring-Design schützt die Kontaktkammer, indem es sie vor Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen isoliert. Diese Push-Pull- und Not-Aus-Schalter sind als Zweikreisschalter erhältlich. Es sind Kontaktschlüsse erhältlich, bei denen beide Stromkreise in der Druckposition geschlossen sind, beide Stromkreise in der Zugposition geschlossen sind, oder alternative Schließungen: einer geschlossen und einer offen. Diese Schalter können ein Ersatz für versiegelte und nicht versiegelte Schalter sein, einschließlich Nebenabtriebsschaltern und Feststellbremsschaltern. Diese robusten und zuverlässigen Schalter erhöhen die Anwendungszuverlässigkeit und erleichtern den reibungslosen Betrieb und die Steuerung der Geräte, da sie Schmutz und Feuchtigkeit von der Kontaktkammer fernhalten und so die Lebensdauer der Schalter verlängern. Für diese Schalter sind mehrere Standard-Knopffarben erhältlich und können in Großverpackungen versendet werden.

    Not-Aus-Schalter
    Not-Aus-Schalter
    Filter
    Alles löschen