/content/sps/de/de/search-results.html

    Wägezellen

    Honeywell stellt ein umfassendes Sortiment an Zug-, Druck- und universellen Kraftmessdosen her, die für industrielle Anwendungen konzipiert sind. Unsere Wägezellen sind für ihre robuste Bauweise bekannt und bestehen aus Edelstahl für erhöhte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Für spezifische Anwendungsanforderungen stehen zusätzliche Optionen aus Kohlenstoffstahl und Aluminium zur Verfügung. Durch den Einsatz fortschrittlicher Folien- und Halbleitertechnologien sind unsere Wägezellen in der Lage, Kräfte im Bereich von 25 g bis 3.000.000 lb zu messen. Honeywell-Wägezellen sind für ihre außergewöhnliche Genauigkeit bekannt, mit einer Leistung im Bereich von 0,05 % bis 0,5 % des Skalenendwerts. Damit gehören sie zu den präzisesten auf dem Markt. Sie sind für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen ausgelegt und arbeiten effektiv in einem Bereich von -51 °C bis 160 °C (-60 °F bis 320 °F). Für Anwendungen, die über diese Grenzen hinausgehen, sind kundenspezifische Wandler erhältlich. Unsere Wägezellen bieten eine vielfältige Auswahl an Ausgangsoptionen, darunter 1,5 mV/V, 2 mV/V, 15 mV/V, 20 mV/V und 1 mV/V/gm, was die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen ermöglicht. Darüber hinaus bieten wir eine integrierte On-Board-Verstärkung (0 V bis 5 V oder 4 mA bis 20 mA) und digitale Ausgänge wie RS-232 und RS-485 für nahtlose Datenübertragung und Kommunikation. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir Wägezellen in verschiedenen Größen an, darunter Miniatur- und Subminiaturmodelle, zusammen mit einer breiten Palette an Steckverbindertypen, wie z. B. Tauch- und Unterwasserkabelanschlüssen.Unsere robusten und hochpräzisen Miniatur- und Subminiatur-Wägezellen sind speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen mit begrenztem Platzangebot konzipiert. Diese Wägezellen eignen sich ideal für Zug-, Druck- und kombinierte Zug-/Druckanwendungen und ermöglichen präzise Messungen unter beengten oder schwierigen Bedingungen. Unsere Miniatur-Wägezellen sind mit Lastbereichen von 50 g bis 30.000 lb erhältlich und bieten eine Genauigkeit von 0,15 % sowie eine große Auswahl an Formfaktoren, um den unterschiedlichen Betriebsanforderungen gerecht zu werden.

    Wägezellen
    Wägezellen
    Filter
    Alles löschen