/content/sps/de/de/search-results.html

    Grundlegende Schalter

    Einfach, überlegen, langlebig und zuverlässig. Honeywell stellt jährlich Millionen von MICRO SWITCH-Basisschaltern für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, Off-Highway, Wasser und Bewässerung sowie Medizin her. Sie sind weltweit konform und weltweit für ihr kompaktes und leichtes Design, ihre genaue Wiederholbarkeit und ihre lange Lebensdauer bekannt. Suchen Sie nach verbesserter Genauigkeit und Wiederholbarkeit? Unsere großen Basisschalter (BZ usw.) sind ideal für Anwendungen mit hohen Ausfallkosten. Sie haben eine geringe Betätigungskraft und einen geringen Differenzweg. Mit Nennströmen von 1 A bis 25 A sind sie für 100.000 Vorgänge bei Volllast oder 10 Mio. mechanischer Lebensdauer ausgelegt. Die Schalter der MICRO SWITCH V-Basic-Serie bieten langfristige Zuverlässigkeit in einem robusten Gehäuse nach Industriestandard. Sie sind in versiegelter und unversiegelter Ausführung erhältlich und eignen sich auch hervorragend für Anwendungen, die einfache Ein- und Ausschaltvorgänge erfordern. Die Gehäusegröße der MICRO SWITCH-Subminiaturschalter (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen der Platz auf der Ausrüstung knapp ist. Mit Amperewerten von 0,1 A bis 16 A sind unsere Subminiaturschalter mit einer Vielzahl von Betätigungs- und Anschlussoptionen ausgestattet.

    Grundlegende Schalter
    Grundlegende Schalter
    Filter
    Alles löschen