/content/sps/de/de/search-results.html

    Sensor-Evaluierungskits

    Die Sensor-Evaluierungskits von Honeywell verbinden bestimmte Sensoren mit einer vom Benutzer bereitgestellten, branchenüblichen Arduino™ Uno Rev3-Mikrocontrollerplatine. Die Honeywell-Software, die unten kostenlos heruntergeladen werden kann, steuert die Arduino-Platine, um Messwerte vom Sensor zu erfassen. Sensormessungen werden auf dem PC des Benutzers angezeigt und können zur weiteren Analyse in einer CSV-Datei aufgezeichnet werden. Sensor-Evaluierungskits für andere Honeywell-Sensoren sind in der Entwicklung. Mehrwert für Kunden, schnellere und einfachere Sensorbewertung: Die Sensor-Evaluierungsplatine und die zugehörige Honeywell-Software vereinfachen die Sensorbewertung und -demonstration, da der Kunde keinen Code entwickeln muss, bevor er Sensormessungen sieht. Fernmontage: Zusätzlich zur direkten Montage auf der Sensor-Evaluationsplatine kann der Sensor auch per Fernverbindung über Kabel mit der Sensor-Evaluationsplatine verbunden werden, so kann der Sensor in widrigen Umgebungen oder in einem Prototypprodukt zum Machbarkeitsnachweistest des Endprodukts des Kunden getestet werden. Kostengünstig: Bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mehr über die Fähigkeiten unserer Sensoren zu erfahren, damit Kunden schneller fundiertere Entscheidungen zu Komponenten treffen können. Kunden können dann eine gründlichere Bewertung des Sensors durchführen, ohne zusätzlichen Code entwickeln zu müssen. Beschleunigte Entwicklung: Da die Sensor-Evaluierungsplatine es Kunden ermöglicht, ihr Produkt zu testen, hilft es ihnen, ihren Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Mögliche Anwendungen: Sensordemonstration, Sensortests und -bewertung, Testen des Machbarkeitsnachweis

    Sensor-Evaluierungskits
    Sensor-Evaluierungskits
    Filter
    Alles löschen