/content/sps/de/de/search-results.html

    Drehmomentwandler

    Honeywell-Drehmomentsensoren verfügen sowohl über Reaktions- (nicht rotierende) als auch Rotations-Drehmomentsensoren, die die Technologie der geklebten Dehnungsmessstreifen verwenden. Die Drehmomentfähigkeit bietet sowohl Inline-Montagekonfigurationen als auch Klemmsensoren. Unterschiedliche Signalübertragungsmethoden vom traditionellen Schleifring- und Drehtransformator bis hin zu analogen und digitalen Telemetriemethoden vervollständigen eine umfangreiche Produktpalette, die die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Die Sensorkapazität reicht von der unteren Grenze bis 3 in-oz. (0,02 Nm) bis zu 1,5 M in-lb (169.000 Nm). Reaktionsdrehmomentsensoren bieten Drehmomentmessungen von 10 in-oz (0,07 Nm) bis 1,5 M in-lb (169.000 Nm). Es werden verschiedene Montagekonfigurationen angeboten, darunter: Welle-zu-Welle, Flansch-zu-Flansch, Welle-zu-Flansch, Keilwellenantriebe und Vierkantantriebe. Unsere Elemente wurden sorgfältig entwickelt und entwickelt, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und unseren Sensoren die von der Industrie geforderte höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie die Spezifikationen und Toleranzen der heutigen Standards zu verleihen. Diese Produkte sind für die präzisen Messungen konzipiert, die für Tests und Messungen in Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prozesskontrolle und Qualitätssicherung erforderlich sind.

    Drehmomentwandler
    Drehmomentwandler
    Filter
    Alles löschen