/content/sps/de/de/search-results.html
    Derzeit kommt es zu Problemen bei der Produkt- und Teilesuche. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wenn Sie die Teilenummer kennen, verwenden Sie bitte Quick Order, um Artikel direkt in Ihren Warenkorb zu legen.

    MOMENTUM MACHINE CONTROL BUSINESS LOGIC (MCBL)

    Eine kostengünstige Alternative zu Steuersystemen im Lagerhaus

    Kosteneffiziente WCS-Optionen

    Viele Betriebe, die nur ein oder zwei Upgrades des Kontrollsystems benötigen, haben traditionell Schwierigkeiten, bezahlbare und flexible Optionen zu finden. Aus diesem Grund hat Honeywell Momentum Machine Control Business Logic entwickelt, eine modulare Sammlung von innovativen, hochmodernen, webbasierten Förder- und Sortersteuerungen.

    Entwickelt für hohe Leistung und einfachen IT-Support, vereinen die Momentum Machine Control Business Logic Maschinensteuerung, Bedienerschnittstelle, Systemdiagnose, Wartungstools und Host-Schnittstellen in einem einzigen, einfach zu bedienenden System. Momentum Machine Control Business Logic stehen für PC-basierte Maschinensteuerungen sowie für SPS- und Fremdsteuerungen zur Verfügung, und das oft zu deutlich geringeren Kosten. Durch dieses vollständig integrierte Ökosystem entfallen auch die zusätzlichen Kosten und Herausforderungen, die mit Software von Drittanbietern oder kundenspezifischen Übergangslösungen verbunden sind, sodass Ihr System im Laufe der Zeit nach Bedarf erweitert und weiterentwickelt werden kann.

    Investieren Sie nur in die Systeme, die Sie benötigen

    Jede dieser wichtigen Steuerfunktionen kann als eigenständiger Service genutzt oder zu einem Paket zusammengestellt werden, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen:

    • Eingebetteter Verlauf – Koordiniert die Bewegung von Kartons von der Quelle zum Ziel und verwaltet die Bewegung auf herkömmlichen Förder- und Sortiersystemen. Sie erhalten Echtzeit-Betriebsdaten, die eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung ermöglichen und gleichzeitig die manuelle Arbeit reduzieren.
    • Etikettendruck – Flexible Speicherung und Druck von Etikettendaten, kompatibel mit Zebra (ZPL) und anderen wichtigen Drucksprachen. Benutzerfreundliche Schnittstellen ermöglichen es Ihnen, Druckaufträge und Druckerinformationen einfach zu verfolgen.
    • Nachverfolgung historischer Daten und Business Intelligence (BI)-Berichte – Erstellen Sie ein selbstverwaltendes Archiv, das einen einfachen Zugriff auf historische Daten ermöglicht, die proaktive Wartung unterstützt, die Effizienz steigert und die Wahrscheinlichkeit eines Systemausfalls minimiert. Diese Kennzahlen können auch in ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) übertragen werden, und es können Regeln für die Erstellung automatischer Arbeitsaufträge festgelegt werden.
    • Alarme und Ereignisse – Status-, Warn- und Alarmüberwachung in Echtzeit machen es Ihrem Betriebs- und Wartungspersonal leicht, genau festzustellen, wo ein Problem aufgetreten ist.
    • Visuelle Statusmodellierung – Webbasierte Modelle bieten einfach zu bedienende Übersichten über Ihren gesamten Betrieb. Ein farbcodiertes System zeigt den Status jeder Komponente auf einen Blick an und bietet so ein wertvolles Werkzeug zur Fehlerbehebung und Schulung.

    Nutzen Sie die Vorteile moderner Steuerungen zu geringeren Kosten

    Da der modulare Ansatz der Momentum Machine Control Business Logic eine Alternative zu allumfassenden Kontrollsystemen und kundenspezifischen Anpassungen darstellt, ist er für viele Betriebe, die nur ein oder mehrere spezifische Upgrades benötigen, wesentlich kostengünstiger. Keine andere Lösung auf dem heutigen Markt stellt diese Funktionen in einem Format zur Verfügung, das es Ihnen erlaubt, nur die spezifischen Fähigkeiten auszuwählen, die Sie benötigen. 

    Das moderne, offene Design reduziert sowohl Ihre Anfangsinvestition als auch die Zeit für die Inbetriebnahme und macht es gleichzeitig einfach, Ihr System zu aktualisieren oder zu erweitern, um auf Wachstum oder zukünftige Marktveränderungen zu reagieren. Sie erhalten eine zuverlässige, leistungsfähige Förder- und Sortiersteuerung sowie die nötige Transparenz, um Ihre Systemressourcen und Abläufe effizienter zu verwalten. Neben automatisierten Wartungsroutinen, die eine maximale Systemleistung ermöglichen, haben Sie Zugriff auf den bewährten erstklassigen Support von Honeywell, einschließlich einfachem Zugang zu Ersatzteilen und Wartungsinformationen, wenn diese benötigt werden.

    Verwandte Themen

    Infografiken zur Momentum Machine Control Business Logic-Architektur
    Mehr Erfahren
    Momentum Machine Control Business Logic – Broschüre
    Mehr Erfahren
    Whitepaper zur Modernisierung von modularen Kontrollsystemen für die Materialhandhabung
    Mehr Erfahren