/content/sps/de/de/search-results.html
    Sortation & Conveyor Systems Hero Image
    Sortation & Conveyor Systems Hero Image

    Sortierförderer und Systeme

    Nutzung einer Vielzahl von Transportförderern und Sortierlösungen für variable Verpackungstypen

    Sortier- und Fördersysteme sind die geschäftskritischen Kanäle für den Transport, die Lenkung und das Routing von Produktströmen durch geschäftige Produktions- und Fulfillment-Umgebungen. Während Förderanlagen für den Transport von Produkten von einem Bereich einer Anlage zum nächsten unverzichtbar sind, trennen Sortiersysteme die Produkte für die Zuführung in einzelne Bahnen, die typischerweise mit einem Zielort verbunden sind. Verschiedene Arten von Sortier- und Fördersystemen sind oft miteinander verbunden, um eine voll funktionsfähige Materialhandhabungslösung zu erhalten.

    Mit dem Aufkommen des E-Commerce haben sich Sortier- und Fördersysteme von der einfachen Beförderung von Kartons für die Wiederauffüllung von Geschäften hin zur Handhabung einer Vielzahl von Einzelartikeln und Verpackungstypen, einschließlich Kartons, Behältern und PE-Tüten, entwickelt. Diese Entwicklung hat zu einer neuen Komplexität in der Auftragsabwicklung geführt, da Anlagenbetreiber nach Lösungen für automatisierte Sortierförderer suchen, die eine Vielzahl von neuen Herausforderungen bewältigen:

    • Erhöhter Durchsatz, um mit dem hohen Auftragsvolumen und der SKU-Ausbreitung Schritt zu halten
    • Verbesserte Auftragsgenauigkeit zur Minimierung der Retourenbearbeitung
    • Entwicklung von Cross-Docking-Prozessen, um die Anforderungen an Lagerung und Handling zu verringern
    • Einsatz von Zone-Skipping-Strategien, um Versandkosten zu senken und Lieferungen zu beschleunigen
    • Automatisierung von End-of-Line-Palettiervorgängen in Fertigungsumgebungen
    • Integration mit Lagerausführungssystemen (WES) zur Steigerung des Automatisierungsgrads

    Honeywell bietet die branchenweit robustesten und vielfältigsten Sortier- und Fördersysteme, um den wachsenden Herausforderungen im Handel und in der Produktion gerecht zu werden. Unsere preisgekrönten Lösungen decken das gesamte Spektrum der Durchsatzanforderungen ab – bis zu 20.000 Artikel pro Stunde.

    Sortiersysteme

    • Kehr-Sortiermaschinen
    • Quergurt-Sortiermaschinen
    • Gleitschuh-Sortiermaschinen
    • Kippschalen-Sortiermaschinen
    • Druckschalen-Sortiermaschinen
    • Streifengurt-Sortiermaschinen
    • Popup-Rad-Sortiermaschinen
    • Bombenschacht-Sortiermaschinen
    • Vertikale Sortiersysteme

    Fördersysteme

    • Förderanlage für Kartons, Behälter und PE-Tüten
    • Palettenförderer
    • Stauförderer
    • Transportförderer
    • Transnorm-Bandkurven-Förderbänder
    • Zusammenführende und umleitende Förderer
    • Horizontale Verteilförderer
    • Vertikale Indexierförderer