/content/sps/de/de/search-results.html

    Druckwandler

    Honeywell stellt ein umfangreiches Sortiment an Absolut-, Überdruck- und echten Überdrucksensoren her, wobei der Schwerpunkt auf Hochdruck- und bündigen Membransensoren liegt. Als Branchenführer ist Honeywell eines der wenigen Unternehmen, das Drucksensoren anbietet, die bis zu 175.000 psi mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit messen können. Unsere Sensoren nutzen eine fortschrittliche folienbasierte Dehnungsmessstreifentechnologie, die es ihnen ermöglicht, extremen Drücken standzuhalten, die typischerweise Sensoren auf Siliziumbasis oder mikrobearbeitete Sensoren beeinträchtigen würden. Für noch höhere Druckbereiche bis zu 100.000 psi bietet das Modell HP eine Genauigkeit von 0,5 % und arbeitet in einem Bereich von -54 °C bis 121 °C (-65 °F bis 250 °F). Für anspruchsvolle Anwendungen bieten wir maßgeschneiderte Druckwandler mit Ringspannungsdesign und speziellen Metalllegierungen an, die Messungen bis zu 175.000 psi ermöglichen. Darüber hinaus können diese Hochdrucksensoren optional mit einer Temperaturkompensation für den mV-Ausgang ausgestattet werden. Wir bieten auch Modelle mit Zertifizierung für gefährliche Umgebungen an, wodurch sie sich ideal für kritische Anwendungen in der Ölfeldgeologie sowie in der Luft- und Raumfahrtforschung und -entwicklung eignen. Für Anwendungen, die Hochfrequenz-Druckmessungen erfordern oder bei denen der Platz begrenzt ist, liefern die Subminiatur-Drucksensoren mit bündiger Membran von Honeywell zuverlässige Leistung von 0 psi bis 100 psi und bis zu 20.000 psi. Diese Sensoren bestehen aus vollständig geschweißtem, bearbeitetem Edelstahl und verfügen über langlebige Sensormembranen, die für maximale Robustheit ausgelegt sind. Zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Präzision sind sie mit geklebten piezoresistiven Dehnungsmessstreifen und Metallfolien ausgestattet. Unsere Sensoren bieten Millivolt-Ausgänge mit optionalen High-Level-Ausgängen und gewährleisten so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Datenerfassungssystemen. Diese bündigen Membransensoren eignen sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrthydraulik, Durchflussmessung, Bohrlochbohrungen, Bohrlochprotokollierung und automatisierten Dosiersystemen für den Umgang mit hochviskosen Materialien. Darüber hinaus sind Tauchausführungen mit ozeanografischer Verkabelung erhältlich.

    Druckwandler
    Druckwandler
    Filter
    Alles löschen