Revolutionierung der Patientenversorgung
Im Krankenhaus gibt es unzählige Anforderungen an Ihre Zeit, vom Auffinden von Patientenformularen bis hin zur Dateneingabe in der elektronischen Gesundheitsakte. Wir leisten Pionierarbeit bei Technologielösungen und Schutzausrüstungen, um Ihren Klinikmitarbeitern die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie effizienter, effektiver, sicherer und produktiver machen, während sie eine erstklassige Patientenversorgung bieten. Wir glauben, dass die richtige Technologie Ihre Arbeit nicht erschwert, sondern erleichtert.
Gestalten Sie die Zukunft Ihres Krankenhauses
Technologie im Gesundheitswesen muss sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügen, um eine hervorragende Patientenversorgung zu gewährleisten und die Produktivität der Ärzte zu steigern. Die Mobilitäts-, Scan- und Drucklösungen von Honeywell können dazu beitragen, kritische Arbeitsabläufe in Ihrem Krankenhaus zu optimieren, etwa in den Bereichen Anlagenverwaltung, Patientenpflege, Produktivität der Ärzte, Patientensicherheit und Sicherheit. Von der Aufnahme bis zur Entlassung können wir Ihnen helfen, Aufgaben fehlerfrei zu erledigen, damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist: die Patientenversorgung.
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Scanner für das Gesundheitswesen
Honeywell Handheld-Scanner für das Gesundheitswesen können selbst beschädigte und Barcodes schlechter Qualität scannen. Desinfizierbares Gehäuse. Patientenfreundlicher Lautlos-Modus verfügbar.
Mobile Computer für das Gesundheitswesen
Handheld-Computer für das Gesundheitswesen erleichtern es Ärzten, Patienten optimal zu versorgen und Daten fehlerfrei zu verwalten.
Der langlebige LNX3 Drucker ist einfach einzurichten und bietet schnelle Druckfunktionen. Er zeichnet sich in den Bereichen Fertigung, Logistik, Lagerhaltung, Einzelhandel oder Gesundheitswesen aus.
Platinenmontierte Drucksensoren
Komplette Lösungen für die Leiterplattenmontage oder für die Druckmessung im Schwerlastbereich; leicht konfigurierbar mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Steckern, Ausgängen und Druckbereichen.
PCB-Sensoren messen die Addition oder Rückstellung von Kraft, mit proportionalem Ausgang.
Einfache Handhabung und optimale Reinigung und Desinfektion. Maximaler Widerstand gegen mechanische Belastung. Hoher Tragekomfort durch passende Größen für alle Anwendungen
Sensoren zur Messung des Atemgasdurchflusses in Erwachsenenanwendungen. Hohe Produktqualität. RoHS-konform. Biokompatible Komponenten.
Enthalten eine fortschrittliche Mikrostrukturtechnologie, die eine empfindliche und schnelle Reaktion auf Durchfluss, Menge und Richtung von Luft oder anderen Gasen ermöglicht.