/content/sps/de/de/search-results.html

    Endschalter

    Die MICRO SWITCH-Endschalter von Honeywell sind in verschiedenen Betätigern, elektrischen Spezifikationen, Anschlüssen, Schaltkreisen und Dichtungsklassen erhältlich und bieten außergewöhnliche Flexibilität und Leistung. Diese Präzisions-Schnappschalter sind in robusten Gehäusen untergebracht und dienen zur Erkennung von Anwesenheit und Abwesenheit dort, wo physischer Kontakt zulässig ist. Mit einer großen Auswahl an Produkten werden unsere Endschalter strengen Tests für Industriemaschinen unterzogen, um höchste Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten. Die robusten MICRO SWITCH-Endschalter (HDLS-Serie) von Honeywell eignen sich ideal für viele Anwendungen mit anspruchsvollen Innen- und/oder Außenumgebungen, in denen sie Stößen oder Vibrationen durch Geräte, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser, Kühlmittel usw. ausgesetzt sein können schlauchgeführtes Wasser. Die globalen MICRO SWITCH-Schalter (GLS-Serie) erfüllen die IEC-Standards für weltweite Akzeptanz. Diese langlebigen und zuverlässigen Schalter eignen sich für viele industrielle Anwendungen. Die robuste, gut abgedichtete Konstruktion eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen. Honeywell für mittlere Beanspruchung (NGC-, LS-, SZL-Serie) bietet eine kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, die einen Endschalter mit robustem Gehäuse erfordern. Diese Produkte können auf eine lange Erfolgsgeschichte in anspruchsvollen Anwendungen zurückblicken. Auf der Suche nach großer Leistung in einem kleinen Gehäuse bieten die Endschalter MICRO SWITCH 914CE und E6/V6 von Honeywell eine präzise Abtastung in einem robusten und abgedichteten Gehäuse, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann.

    Endschalter
    Endschalter
    Filter
    Alles löschen