proximity sensors
LVDT aeroespaciales de un canal
LVDT aeroespaciales de un canal. Recorrido de 8,89 mm a 35,56 mm [0.35 in a 1.4 in]. 1 millón de horas mín. MTBF. cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los transductores diferenciales variables lineales de un canal de Honeywell incorporan un planteamiento de plataforma prevalidado para garantizar que se presta servicio a una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación. Gracias a la experiencia en ingeniería y aplicaciones, los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión