Sensores magnéticos
Serie 103SR
Efecto Hall digital (unipolar o latching) o lineal. Encapsulado roscado de aluminio o acero inoxidable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los montajes de sensor de posición de efecto Hall de la Serie 103SR están sellados con carcasas roscadas de aluminio o acero inoxidable y cumplen con los requisitos NEMA 3, 3R, 3S, 4, 4X (carcasa de acero inoxidable), 12 y 13. Responden al campo magnético de electroimanes e imanes permanentes. Estos productos de detección sin contacto resistentes utilizan IC (circuitos integrados) de sensor de efecto Hall versátiles y confiables que funcionan a partir de un campo magnético y que están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur o del polo sur únicamente.
La serie 103SR de sensores de posición de efecto Hall incluyen tipos magnéticos lineales, con traba y unipolares digitales y está disponible en varios niveles de sensibilidad para cumplir con los requisitos de aplicación de una gran variedad de clientes. La versión digital de la Serie.103SR de sensores de posición de efecto Hall ofrece una salida estable en un rango de temperatura de -40.°C a 100.°C (-40.°F a 212.°F) con una capacidad de sumidero de corriente de 20.mA. Además, puede aceptar un voltaje de alimentación de CC desde 4,5.V.CC a 24.V.CC. La versión lineal funciona en temperaturas desde -40.°C a 125.°C (-40.°F a 257.°F) en un rango de voltaje de alimentación de 4,5.V.CC a 10,5.V.CC.
La salida de sumidero con colector abierto estándar (dispositivos digitales) o la salida en contrafase (dispositivo lineal) de la serie 103SR de sensores de posición de efecto Hall se puede conectar fácilmente con circuitos electrónicos comunes como microprocesadores, lógica integrada, transistores independientes y SCR (rectificadores controlados con silicio) con especificaciones de voltaje compatibles.
Data Sheet
Manuals and Guides
Brochure
Catalog
Application Note
eBook
Product Photo
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión