Sensores de corriente
Serie CSNX
Corriente nominal de 25 A. Rango de corriente de detección de ±56 A. < 0.2 μs de tiempo de respuesta. Precisión de ±0.24%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie CSN de sensores de corriente de lazo cerrado se basa en los principios de los efectos Hall y magnetorresistivo, y el método de flujo magnético cero (sistema de retroalimentación). El flujo magnético en el núcleo del sensor se controla constantemente a cero.
La cantidad de corriente requerida para equilibrar el flujo cero es la medida de la corriente primaria que fluye a través del conductor multiplicada por la proporción de los bobinados primario y secundario.
Esta corriente de lazo cerrado es la salida del dispositivo y presenta una imagen de la corriente primaria reducida en la cantidad de vueltas secundarias en cualquier momento dado. Esta corriente puede expresarse como voltaje pasándola por una resistencia.
Data Sheet
Manuals and Guides
Application Note
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión