central components
Network isolator EN 60601-1
Network isolator for the galvanic separation of the call system from external systems, in accordance with the standard IEC EN 60601-1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part Number: 79823D1
Network isolator for the galvanic separation of the call system from external systems, in accordance with the standard IEC EN 60601-1. Implementation as an integral part of a medical-electrical system, in order to ensure the protection of patients from hazardous leakage currents.
Flexible and simple installation for the isolation of medical devices, areas of a call system and critical applications in the patient environment.
Features
- Return loss min. 10 dB
- Insertion loss max. 1.1 dB
- (connectors 2xRJ45 input/output)
- 5 kV AC proof voltage
- 8.5 kV DC proof voltage
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión